Udržitelné využívání obnovitelných energií například z větru nebo ze slunečního záření je možné pouze prostřednictvím modulů pro skladování energie, které ji umožňují využívat v požadovanou chvíli a v závislosti na aktuálních potřebách. Výstavbu systémů pro skladování energie na bázi lithium-iontových článků lze urychlit použitím konektorů.
S řadou
Bezpečná a bezchybná instalace
Řada Han® S umožňuje připojit skladovací moduly a zároveň zaručuje maximální bezpečnost, protože jejich konstrukce splňuje všechny technické požadavky. Zástrčka bateriového modulu je navržena s ochranou proti nebezpečnému dotyku a je opatřena šroubovou částí se závitem M8. Kontakt lze na bateriový modul snadno namontovat pomocí nástrčného klíče. Kontakt zásuvky se nakrimpuje na kabel a pak se bez použití nářadí zasune a zašroubuje do krytu objímky.
Úspora času při servisu a údržbě
Existuje červená varianta
Pokud některý článek v modulu pro skladování energie vykazuje pokles výkonu, lze jej pomocí příslušného systému řízení vypnout a následně vyměnit. Za tímto účelem stačí rozhraní Han® S sousedních modulů v zajištěném stavu jednoduše odsunout stranou a uvolnit tak potřebný prostor pro výměnu. Není nutné přerušovat funkce skladování energie u nezasažených modulů.
Soulad se všemi příslušnými normami UL
V každém modulárním úložném modulu nebo úložné skříni je nainstalován modul řízení baterií (BMS). I tyto jednotky musejí být propojeny tak, aby tvořily řídicí řetězec. Zde společnost HARTING přidala kryt pro montáž na stěnu s kontaktem kolíku sběrnice, opět v červenočerném provedení. Řízení systému probíhá prostřednictvím tohoto řetězce a decentralizovaný systém BMS předává stavové zprávy do nadřazeného řídicího systému.
Kontaktní kolík Han® S pro sběrnici
Přednosti v kostce:
Bezchybná připojení prostřednictvím účinného mechanického kódovacího systému
Bezpečné instalace je zajištěna vizuální kontrolou uzamčení a kontakty chráněnými proti přiložení prstu.
Snadná & rychlá montáž a demontáž šroubování přes kontakt zepředu
Vysoká flexibilita více různých možností montáže s polohováním 360° pro vstup kabelů a kontaktní koncovky
Splňuje všechny příslušné normy UL pro skladování energie (UL1973, UL9540, UL4128)
Společnost HARTING je pro nás nesmírně důležitý partner, protože se můžeme spolehnout na její dlouholeté zkušenosti s konektory a distribucí energie. Od našich modulů očekáváme velmi vysoký výkon a k tomu potřebujeme kompetentního partnera, který nám bude stát po boku. Díky produktům HARTING dokážeme zajistit dokonalou kompatibilitu propojení našeho výrobku s následnými produkty.
Michael Schnakenberg
Generální ředitel, Commeo GmbH
Katalogy, brožury, letáky
Žádost o vzorek produktu
Chcete využívat bezpečná a bezchybná připojení, která umožňuje Han® S?
Vyžádejte si bezplatný vzorek a prohlédněte si ho na vlastní oči.