Silnoproudé konektory
Bezpečně a spolehlivě přenáší velké proudy i v náročných podmínkách
Vysokoproudé konektory HARTING'jsou vhodné až pro 1400 A, mají krytí IP65-69 a robustní kryty z hliníkového tlakového odlitku, jsou vhodné pro venkovní použití a lze je použít k připojení rozvoden, zařízení pro distribuci energie, systémů pro skladování energie a UPS. Mají vysoké vlastnosti EMC a napěťovou odolnost, což jim umožňuje spolehlivě přenášet vysoké proudy. Jsou kompaktní, snadno se montují, snadno se s nimi manipuluje a bezpečnost zajišťuje ochrana prstů, kódování a další.
Splňuje přísné železniční normy
IEC/EN 61373 Odolnost proti vibracím/nárazům
EN 50124-1 Vzdušné/průsakové vzdálenosti
EN 60137 AC1000V Ultra izolační pouzdro
Han® HPR HPTC
konektor pro připojení vysokého proudu až 1400 A
Stupeň ochrany: IP65/67 nebo IP66/68
Podporuje maximální proud 1400 A a maximální napětí 4800 V
360° stínění bez smršťování/lepení
Snadná instalace. Jednoduše zamačkejte kontakt na straně kabelu, vložte izolační těleso a zavřete kryt.
Kódovací kolíky poskytují 16 různých možností kódování. Zabraňuje nesprávnému páření.
Odolnost proti vysokému napětí a vlastnosti EMC
Han® HPR VarioShell
Až 650 A x 6 pólů
Stupeň ochrany: IP66/67/68/69
Podporuje maximální proud 650 A a maximální napětí 4800 V
Modulární konfigurace je také možná. Napájení, signály a data lze libovolně kombinovat se stávajícími moduly.
Kompaktní a kompaktní připojení
Dvoudílné pouzdro pro snadnou montáž a manipulaci
Han® HPR větev Y
konektor pro rozvod vysokého proudu
Rozvětvené v rámci konektoru:
650A 3pólový ⇒ 350A 6pólový
Stupeň ochrany: IP65/68/69/X9K
Velikost 48B
Han® Jednotlivé póly HPR
Jednožilový konektor s vysokým proudem, který podporuje až 650 A
Podporuje až 650 A a AC/DC 4000 V
Stupeň ochrany: IP 68/69
Jedno jádro snižuje prostor a hmotnost
Využívá stávající kontakty HC Modular
Lze také kombinovat s pouzdry Han® HPR VarioShell
Han® HPR pouzdro a Han® Modulární vložka HC
Až 650 A, vyberte si velikost a počet vývodů podle své aplikace
Stupeň krytí IP65 / 68 / 69K, šroubové zajištění
Standardní velikosti pouzdra 6 B, 16 B, 24 B
Modulární kontakty HC s vysokým proudem
・250A/2000V x 4 vývody
・350A/2000V x 1 / 2 / 3 vývody
・650A/4000V x 1 / 2 vývody
K dispozici jsou verze s vyšším počtem pinů a větší velikostí
Han® S přední konektor
pro systémy skladování energie, podporuje až 200 A
Snadné rozšíření a změna výkonové kapacity systému
Malý úhlový typ, po spojení se může otáčet o 360°
Kompatibilní s vysokým výkonem: 200A/1500V
Vyrobeno z lehkého polyamidu, krytí IP40
Vyhovuje normám UL1973, UL9540 a UL4128
Dokovací konektor pro zásuvkové systémy
Možnost slepého párování a automatického připojení/odpojení
Moduly Han-Modular® umožňují flexibilní kombinace napájení až do 300 A, signálů a dat
Podporuje 10 000 párovacích cyklů
Široký plovoucí mechanismus ±2 mm
Napájecí distribuční jednotky
Připojení pro jednotky PDU datového centra
Standardizováno podle normy pro datová centra USA (OCP)
Pouzdro a moduly Han-Eco® s napájením 40A/70A a až 1000V
Připojení pomocí konektorů šetří místo a usnadňuje instalaci a údržbu
Délku kabelu lze libovolně nastavit