2. Vodíková technologie
  3. Výroba vodíku

Výroba vodíku

Výroba vodíku je klíčovým krokem na cestě k udržitelné energetické budoucnosti. Komponenty HARTING hrají rozhodující roli při škálování elektrolyzérů. Nabízíme řešení konektivity, která splňují specifické požadavky výroby vodíku, a vyvíjíme řešení na míru pro vaše aplikace.


Výroba vodíku

Vodík lze vyrábět různými způsoby, přičemž jedním z nejběžnějších je elektrolýza. Při elektrolýze se voda pomocí elektrického proudu štěpí na vodík a kyslík. Tento proces může být poháněn obnovitelnými zdroji energie, jako je větrná energie, solární energie nebo vodní energie, takže je šetrný k životnímu prostředí a udržitelný. Jedná se o tzv. zelený vodík.

Společnost HARTING podporuje tento vývoj výkonnými řešeními konektivity, která jsou nezbytná pro integraci a provoz zařízení na elektrolýzu. Poskytováním potřebných technologií přispíváme k efektivnějšímu využívání vodíku jako nosiče energie, a tím významně přispíváme k rozvoji společnosti All Electric Society. Naše řešení připojení jsou dokonale přizpůsobena modulární architektuře elektrolyzéru, což umožňuje flexibilní a snadné škálování i rychlou instalaci a údržbu (Plug and Play) přímo na místě.

Mezi další metody výroby patří reforming par metanu (SMR), při kterém se vodík získává ze zemního plynu. Zplyňováním biomasy se organický materiál mění na vodík. Díky technologickému pokroku jsou všechny tyto výrobní metody stále účinnější a nákladově efektivnější.

Výhody vodíkových technologií jsou rozmanité a nabízejí velký potenciál pro udržitelnou energetickou budoucnost. Mezi nejdůležitější výhody patří:

Naše odborné znalosti


Skladování a přeprava vodíku
Využití vodíku
Kontaktní osoba pro Vás
ČASTO KLADENÉ DOTAZY

leaf.svg

Čistý zdroj energie

Při používání vodíku nevznikají žádné emise skleníkových plynů, pouze vodní pára a voda.
Tachometr

Vysoký výkon a energetická účinnost

Vodík nabízí ve srovnání s fosilními palivy vyšší výkon a energetickou účinnost.
ship.svg

Různorodé aplikace

Vodík lze využít v řadě odvětví, například v dopravě, průmyslu a při výrobě tepla.

Vodíkový elektrolyzér

Výrobky a řešení společnosti HARTING tak pomáhají při výrobě vodíku. Objevte naše možnosti použití zde:


Výroba vodíku
Vodíkový ekosystém Elektrolyzér Transformátor

Efektivní napájení elektrolyzérů

Přesné napájení je nezbytné pro optimální fungování komínů v elektrolyzéru, které štěpí vodu na vodík a kyslík. Společnost HARTING dodává inovativní řešení, jako jsou konektory HPR a silnoproudé spoje HPTC, které zajišťují spolehlivý přenos energie s nízkými ztrátami. Tyto komponenty bezproblémově připojují transformátory a měniče k elektrolýzním zásobníkům, aby bylo možné přesně nastavit proud na požadované parametry. Robustní a modulární konstrukce výrobků HARTING umožňuje zákazníkům flexibilně přizpůsobovat svá řešení a snadno rozšiřovat výrobu. Při instalaci se moduly spojují jednoduchým sestavením konektorů, což celý proces značně usnadňuje. Připojení HARTING je ideální pro průmyslové aplikace a nabízí maximální účinnost, odolnost a snadnou údržbu. Společnost HARTING vytváří dokonalý základ pro udržitelnou a hospodárnou výrobu vodíku.

Maximální ochrana proti výbuchu

Spolehlivá a bezpečná spojení jsou klíčová v prostředí s nebezpečím výbuchu, které se může vyskytovat například při výrobě vodíku. Společnost HARTING nabízí různé konektory Han® speciálně určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tyto robustní konektory spojují ovládací skříňky namontované na elektrolytických komínech s hlavní řídicí skříní. Zajišťují bezpečný přenos energie a signálů i v extrémních podmínkách. Konektory Han® Ex poskytují maximální ochranu proti výbuchu, a jsou proto ideální pro bezpečný provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu. Díky své vysoké robustnosti a snadné manipulaci podporují účinnost a bezpečnost celého zařízení elektrolýzy, a to i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Vodíkový ekosystém_Electrolyzer_Electrolyzer
Vodíkový ekosystém Elektrolyzér Senzory a aktuátory

Bezpečné připojení pro tlak, teplotu a polohu ventilů

Senzory hrají v procesu elektrolýzy klíčovou roli, protože spolehlivě monitorují provozní parametry elektrolyzérů a zajišťují bezpečnost. Společnost HARTING nabízí k tomuto účelu robustní kruhové konektory, které umožňují bezpečné a stabilní spojení mezi senzory a řídicí technikou. Kruhové konektory jsou kompaktní, robustní a speciálně vyvinuté pro průmyslové prostředí, takže jsou ideální pro náročné podmínky, jako jsou vysoké teploty, vlhkost a mechanické zatížení. Společnost HARTING tak podporuje přesné sledování procesu a zajišťuje maximální účinnost a bezpečnost při výrobě vodíku.

Máte zájem? Kontaktujte nás!

Pokud se podílíte na plánování nebo výrobě elektrolyzérů a hledáte spolehlivá řešení připojení, obraťte se na nás!


Máte zájem? Kontaktujte nás!

Vodíkové novinky


Nákladní loď na moři
30. března 2025

Vytyčení směru k zelené budoucnosti

Pohon lodí vodíkem: Projekt pro společnost eCap Marine GmbH z Hamburku
Přečtěte si více
Distrubution box for E-Cap Marine with Han-Ex.psd
15. ledna 2025

Propojení nové energie s řešeními pro zákazníky

Konektivita, tj. technologie připojení potřebná pro přenos dat, signálů a energie, hraje klíčovou roli, pokud jde o dodávky energie budoucnosti.
Přečtěte si více

Kontaktní osoba pro Vás


Bo Wang

Bo Wang

Pozice: Industry Segment Manager

  • Oddělení: Industry Segment Management Energy Energetika
  • Společnost: Technologická skupina HARTING

Osobní údaje

Kontaktní informace

Společnost

Informace o adrese

0/2000

Odesláním formuláře odešlete svůj požadavek. HARTING Společnost Technology Group se s vámi následně spojí.

Pokud v zaslaném e-mailu potvrdíte i svou e-mailovou adresu, můžete se přihlásit k pravidelnému odběru novinek na HARTING, které se týkají pozvánek na akce, novinek, technologií, produktů a aplikací. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Hydrogen_Ecosystem_cropped-portrait_sRGB.tif

ČASTO KLADENÉ DOTAZY


Společnost HARTING nabízí širokou škálu produktů, které umožňují spolehlivé napájení a monitorování procesů pro elektrolyzéry. Naše portfolio konektorů HPR a vysokoproudových konektorů HPTC (High Performance Transformer Connector) zajišťuje bezpečný a efektivní přenos energie mezi transformátory, usměrňovači a elektrolytickými komíny. Modulární konstrukce výrobků HARTING umožňuje zákazníkům flexibilně navrhovat svá řešení a snadno rozšiřovat výrobu.
Kruhové konektory M12 navíc zajišťují stabilní připojení snímačů tlaku a konektory Han® umožňují bezpečné připojení rozváděčů k hlavnímu rozváděči v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Stejně jako jiné přírodní zdroje není vodík na Zemi k dispozici v surové formě, ale musí se získávat z vody nebo uhlovodíků pomocí energie.

Nejpoužívanější technologie výroby vodíku jsou:

  • parní reforming a

  • elektrolýza.

Při parním reformingu se vodík odděluje od uhlovodíků pomocí vysokých teplot a přídavku vodní páry. Zůstávají však po něm sloučeniny uhlíku, což znamená, že vodík nelze vyrábět bez emisí.

Při elektrolýze se voda rozkládá na složky chemickým procesem za použití elektrické energie. Při tomto procesu vzniká kyslík a vodík. Pokud se vodík vyrábí elektrolýzou pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, označuje se jako zelený vodík. Vodík pak může být skladován v různých formách.

K výbuchu dochází, když se hořlavá látka, např. vodík, dostane do kontaktu s kyslíkem a zdrojem vznícení. Vodík hoří extrémně horkým neviditelným plamenem a vysokou energií, což může způsobit značné problémy v okolí. Všude, kde se s vodíkem manipuluje, od skladování přes přepravu až po použití, vznikají nebezpečné prostory. Proto je u všech možných aplikací vodíku vyžadována ochrana proti výbuchu, aby se H2 nestal nebezpečím. Plánované významné rozšíření a konsolidace využívání vodíku vytváří nové bezpečnostní aspekty, které je třeba zohlednit v celém hodnotovém řetězci.

Společnost HARTING nabízí řešení, která splňují požadavky normy DIN EN IEC 60079 pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóny 1 a 2), a také řešení připojení podle požadavků zákazníka (např. rozvodné skříně s kompletní kabeláží senzorů atd.), která jsou certifikována notifikovanou organizací v souladu se směrnicí ATEX 2014/34/EU. Konektory Han® Ex jsou považovány za jednoduchá elektrická zařízení podle normy IEC 60079-11 a nejsou určeny pro vlastní certifikaci. Společnost HARTING prohlašuje shodu s požadavky normy IEC 60079 prohlášením výrobce.

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky