2. Vodíková technologie
  3. Využití vodíku

Využití vodíku

Vodík jako průkopnický nosič energie stanovuje standardy pro bezemisní a efektivní výrobu energie. HARTING Connectivity to podporuje řešeními pro přenos energie a dat.


Využití vodíku

Vodíkové technologie hrají důležitou roli při přechodu na energetiku a nabízejí širokou škálu potenciálních aplikací. Vyrobený vodík lze použít v palivových článcích k výrobě elektrické energie. Tento proces využívá tzv. studené spalování, při němž v palivovém článku probíhá řízená reakce vodíku s kyslíkem. Tím vzniká elektrické napětí. Jediným vedlejším produktem je čistá voda, žádné další emise se neuvolňují.

Tato technologie se mimo jiné používá ve vozidlech s palivovými články, které představují ekologickou alternativu ke konvenčním spalovacím motorům.

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny (KVET) může využívat vodík k výrobě elektřiny a tepla současně. Jsou důležité zejména pro decentralizované zásobování energií. Nabízejí efektivní řešení dodávek energie do budov a mohou pomoci stabilizovat elektrickou síť.


V průmyslu se vodík používá jako prostředek k výrobě oceli, který snižuje emise CO2. Vodík se používá i v dalších vysokoteplotních procesech, aby byla průmyslová výroba udržitelnější.


Kromě toho se vodík používá v upravených kotlích nebo topných systémech pro ekologickou výrobu tepla. To přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů a podporuje přechod na nízkouhlíkové vytápění budov.


Výzkum v odvětví letectví a námořní dopravy ukazuje potenciál vodíku jako paliva, které by mohlo vést k výraznému snížení emisí skleníkových plynů. To by byl významný krok směrem k udržitelné mobilitě.


Stručně řečeno, vodíkové technologie nabízejí širokou škálu aplikací, které přispívají k dekarbonizaci různých odvětví a podporují přechod k energetice. Jsou nezbytnou součástí na cestě k udržitelným a ke klimatu šetrným dodávkám energie v budoucnosti.

Naše odborné znalosti


Výroba vodíku
Skladování a přeprava vodíku

kontaktní osoba pro Vás
ČASTO KLADENÉ DOTAZY

kapka-pevná látka

Bezemisní

Palivové články vyrábějí energii bez škodlivých emisí a jako vedlejší produkt uvolňují pouze vodu.
Tachometr

Efektivní

Převádějí chemickou energii přímo na elektrickou a nabízejí vysokou účinnost.
loď

Všestranné použití

Palivové články se používají ve vozidlech, stacionárních energetických systémech a přenosných zařízeních.

Vodíkový palivový článek

Zjistěte, jak výrobky a řešení HARTING vylepšují systémy palivových článků na vodík. Zde si můžete prohlédnout naše možnosti použití:


Využití vodíku - krajina
Výkon vodíkového ekosystému FuelCell

Efektivní a výkonný výstupní výkon

Výrobky HARTING lze nalézt v palivových článcích, např. na výstupu výkonu. Důležitý je přitom výkon a účinnost konektorů pro vysoké proudy. Jednopólové konektory HARTING Han® HPR jsou díky své specifikaci vhodné zejména pro výkonné systémy palivových článků. Dosahují parametrů až 650 A při 4 kV AC/DC a díky stupni krytí IP68/69 nabízejí robustní řešení, které spolehlivě funguje i v náročných prostředích.

Spolehlivé napájení periferních systémů (bilance zařízení)

Pro efektivní provoz je důležité napájení periferních systémů (Balance of Plant, BoP), jako jsou ventilace, čerpadla a chlazení. K tomuto účelu se používají vysokoproudé konektory řady Han® S. Nabízejí jmenovitý proud až 450 A při použití kabelů 150 mm² a dosahují napětí až 1500 V DC. Mají stupeň krytí IP67 a IP69K, a jsou proto ideální do náročných podmínek. Díky vynikající odolnosti proti vibracím a nárazům a kontaktům "Touch Safe" zvyšují bezpečnost při provozu.

Vodíkový ekosystém FuelCell BoP
Vodíkový ekosystém FuelCell ControlCabinet

Efektivní komunikace a modulární napájení

Konektory HARTING významně přispívají k přenosu energie a dat v palivových článcích mezi hlavním rozvaděčem a komponenty systému palivových článků - Balance of Plant (BoP). Důležité funkce, jako jsou provozní parametry (např. teplota, tlak atd.), jsou sledovány a řízeny v rozváděči. Zde také probíhá komunikace mezi palivovým článkem a externími řídicími systémy. Nabízíme modulární konektory, které umožňují komunikaci mezi rozváděčem a externím řídicím systémem a zajišťují jejich napájení. Tato modulární řešení zajišťují efektivní implementaci a usnadňují údržbu.

Máte zájem? Kontaktujte nás!

Pokud se podílíte na plánování nebo výrobě palivových článků a hledáte spolehlivá řešení připojení, obraťte se na nás!


Máte zájem? Kontaktujte nás!

Vodíkové novinky


Nákladní loď na moři
30. března 2025

Vytyčení směru k zelené budoucnosti

Pohon lodí vodíkem: Projekt pro společnost eCap Marine GmbH z Hamburku
Přečtěte si více
Distrubution box for E-Cap Marine with Han-Ex.psd
15. ledna 2025

Propojení nové energie s řešeními pro zákazníky

Konektivita, tj. technologie připojení potřebná pro přenos dat, signálů a energie, hraje klíčovou roli, pokud jde o dodávky energie budoucnosti.
Přečtěte si více

Kontaktní osoba pro Vás


Bo Wang

Bo Wang

Pozice: Industry Segment Manager

  • Oddělení: Industry Segment Management Energy Energetika
  • Společnost: Technologická skupina HARTING

Osobní údaje

Kontaktní informace

Společnost

Informace o adrese

0/2000

Odesláním formuláře odešlete svůj požadavek. HARTING Společnost Technology Group se s vámi následně spojí.

Pokud v zaslaném e-mailu potvrdíte i svou e-mailovou adresu, můžete se přihlásit k pravidelnému odběru novinek na HARTING, které se týkají pozvánek na akce, novinek, technologií, produktů a aplikací. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Hydrogen_Ecosystem_cropped-portrait_sRGB.tif

ČASTO KLADENÉ DOTAZY


Vodík se používá v palivových článcích k výrobě elektrické energie řízenou reakcí s kyslíkem. Vzniká elektrické napětí a jediným vedlejším produktem je čistá voda.

V průmyslu se vodík používá jako redukční činidlo při výrobě oceli, aby se snížily emiseCO2. Vodík se také používá ve vysokoteplotních procesech, aby byla průmyslová výroba udržitelnější.

Společnost HARTING nabízí různá řešení pro palivové články, včetně jednopólových konektorů Han® HPR, které zvládnou proud až 650 A při napětí 4 kV AC/DC a mají krytí IP68/69. Pro napájení periferních systémů (balance of plant) jsou ideální konektory řady Han® S, které podporují až 450 A a 1500 V DC a mají krytí IP67/IP69K. Konektory jsou odolné proti vibracím a nárazům a díky vlastnostem "Touch Safe" nabízejí dodatečnou bezpečnost. Průmyslové konektory Han® a kruhové konektory M12 společnosti HARTING navíc umožňují efektivní komunikaci a napájení mezi hlavním rozváděčem a externím řídicím systémem.

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky