2. ČMŽO-elektronika

ČMŽO-elektronika: Han-Eco® - správné rozhraní pro renovaci českých kolejových vozidel


Hero_Best Practise ČMŽO-elektronika.psd

Vysoká spolehlivost, nízké náklady na provoz a údržbu, snadné použití a také soulad se současnými bezpečnostními normami: To jsou vlastnosti, které provozovatelé očekávají při rozhodování o koupi renovovaného železničního vozidla. Klíčem k energeticky úspornému provozu je nízká hmotnost. Proto český poskytovatel služeb renovace železničních vozidel ČMŽO-elektronika rozhodl použít konektory Han-Eco®, které jsou vyrobeny z vysoce výkonného plastu a vyznačují se nízkou hmotností.

Společnost HARTING vybavila elektrické skříně českých a slovenských lokomotiv CZ LOKO Effiliner 3100, původně SNCB třídy 12, rozhraním Han-Eco®. V kombinaci s předmontovanými kabelovými svazky umožňují konektory zákazníkovi ČMŽO-elektronika modernizovat napájení vlakových vozidel energií, daty a signály podle nejnovějšího stavu techniky.

Konektory Han-Eco® pro renovaci lokomotiv


ČMŽO-elektronika je mladá, dynamicky se rozvíjející společnost, která se zaměřuje na konstrukci, vývoj a výrobu systémů pro řízení a podporu železničních vozidel a ve svých závodech v Přerově, který se nachází na východě České republiky, zpracovává vagóny a vlaky.

Vývojové a výrobní aktivity společnosti jsou zaměřeny na rekonstrukci zapojených elektrických zařízení a diagnostických systémů a na detekci a opravu poruch. Kromě toho ČMŽO spolupracuje s předními českými i zahraničními výrobci kolejových zařízení na zakázkovém vývoji a dodávkách komponentů.

Aplikace Han-Eco® jsou součástí renovace bývalých lokomotiv SNCB ČMŽO-elektronika: Han-Eco® - správné rozhraní pro renovaci českých kolejových vozidel lokomotiv třídy 12, známých pod obchodním názvem CZ LOKO Effiliner 3100. Ve druhé fázi projektu jsou renovovány všechny lokomotivy - každá modernizace trvá až tři měsíce.

ČMŽO-elektronika_collage_han-eco.png

Han-Eco® v elektrické skříni zařízení Effiliner 3100.

Han-Eco® - správná rozhraní pro renovaci českých kolejových vozidel

Effiliner.jpg
han-eco_effiliner.tif
han-eco_interface_prepared-for-effiliner-cabinet.tif

Podpora modernizace


ČMŽO-elektronika dodává potřebná elektrická zařízení jako subdodavatel společnosti CZ LOKO. V současné době je většina elektrických obvodů na palubě "pevně zapojena", každý pin má speciální, přesně definovanou funkci.

Díky konektorizaci lze rozhraní v kolejovém vozidle uspořádat podle funkčních kritérií a propojit elektrickou skříň se zařízením "v terénu". Typickým příkladem je řídicí jednotka lokomotivy, která musí analyzovat signály z periferních zdrojů nebo sbírat data z páteřní sítě Ethernet.

Konektory Han-Eco® pomáhají při modernizaci rozváděčů společnosti Effiliner: Tato zařízení umožňují lokomotivě kombinovat a ovládat všechny druhy přenosů energie, signálu a dat v přesně vymezených úsecích vlaku. Hrají také roli při ovládání a aktivaci relé nebo stykačů: Názorným příkladem může být použití signální houkačky při příjezdu vlaku na nástupiště.

2018-04-23_Han-Eco®%20B.tif

Han-Eco® B

Přednosti v kostce:


  • Možnosti zadní a přední montáže snižují
    doba instalace

  • Lehké řešení s vysokou mechanickou odolností
    odolnost

  • K dispozici jsou venkovní varianty pro zvýšené požadavky na prostředí

  • Korozivzdorné kryty a pouzdra z plastu

  • Požární odolnost podle UL94 V0 a EN 45545,
    stupeň nebezpečí 2 a 3

  • Kovové a plastové verze standardních modelů Han® B a
    Han-Eco® B jsou vzájemně kombinovatelné

»

Lehká řada výrobků Han-Eco® nám díky snadné montáži šetří čas při instalaci. Navíc zjednodušuje konektivitu našich systémů. Díky výběru z široké nabídky datových, signálních a napájecích modulů můžeme navrhovat individuální a kompaktní řešení. Díky konektorům Han-Eco® jsou lokomotivy spolehlivější a mají nižší náklady na údržbu a servis.

MartinStaigr.JPG

Martin Štajgr

Vedoucí výzkumu a vývoje, ČMŽO – elektronika

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky