2. Strojní zařízení

Strojní zařízení


Strojní zařízení
Hero_Han-Modular_Domino-Modules_mc20.psd

Další úroveň modulárních průmyslových konektorů

Otevřete si nové možnosti optimalizace, včetně úspory prostoru a hmotnosti až o 50 %, a zároveň snižte emise CO2.
VYŽÁDAT SI BEZPLATNÝ VZOREK PRODUKTU
Koncovky Push-In rozšiřují širokou nabídku společnosti HARTING

Připojování přímým zasunutím rozšiřuje široký sortiment produktů HARTING

Nová technologie připojení bez použití nástrojů dokáže zkrátit dobu montáže až o 30 % a zvyšuje flexibilitu na místě instalace.
Vyžádat vzorek produktu zdarma
Header_Users-Guide-Termination-Technologies.webp

Uživatelská příručka Technologie zakončení

Uživatelská příručka Technologie zakončení
Header_Han F+B.tif

Hygienický design umožňuje hygienu a bezpečnost

Hygiena a bezpečnost jsou při zpracování potravin mimořádně důležité. Stroje a zařízení musejí být navrženy tak, aby se daly snadno čistit a zároveň znemožňovaly hromadění nečistot.
Stáhněte si zdarma bílou knihu

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky