2. TECH TIPS

TECH TIPS

Sledujte TECH TIPY od odborníků společnosti HARTING


TECH TIPY Banner

SÉRIE TECHNICKÝCH TIPŮ


TECH TIPS je série krátkých videí na vyžádání, jejichž cílem je vysvětlit nové technologie a způsob, jakým je možné zlepšit efektivitu, produktivitu a udržitelnost výrobních procesů ve firmách.

ix Industrial®: I ti nejmenší stále rostou!

  • 📅 Na vyžádání

  • Malé rozměry, mimořádná robustnost: HARTING ix Industrial® je naší reakcí na budoucí výzvy, které přináší průmysl 4.0 a internet věcí.

  • Konektory ix Industrial® společnosti HARTING zajišťují spolehlivý přenos dat v náročných průmyslových podmínkách a jsou tak vynikající volbou pro dosažení efektivity a přesnosti, které jsou vyžadovány v moderních výrobních a automatizačních systémech.

KLIKNĚTE ZDE PRO WEBOVÝ FORMULÁŘ A STAŽENÍ VIDEA

GreenLine: reakce na snížení uhlíkové stopy

  • 📅 Na vyžádání

  • Udržitelnost: více než jen řeči.

  • Na trh přicházejí první konektorové komponenty HARTING Han® GreenLine se sníženým obsahem CO2.

  • Použití nových plastů na biologické bázi umožňuje snížit emise CO2.

KLIKNĚTE ZDE PRO WEBOVÝ FORMULÁŘ A STAŽENÍ VIDEA

Han® Protect je kombinací konektoru a pojistky

  • 📅 Na vyžádání

  • Han® Protect přináší revoluci v používání konektorů, která jasně identifikuje vadnou pojistku a umožňuje její výměnu bez použití nářadí mimo rozvaděč.

  • Efektivita a pohodlí v jednom řešení pro moderní automatizace budov.

KLIKNĚTE ZDE PRO WEBOVÝ FORMULÁŘ A STAŽENÍ VIDEA

Han®Push-In: ideální pro montáž v terénu

  • 📅 Na vyžádání

  • Zjednodušte si připojení pomocí mechanismu Han-Modular® Push-In, který je navržen tak, aby každé připojení bylo bezproblémové a efektivní a aby montáž bez použití nářadí byla snadná a spolehlivá.

  • Rozlučte se se složitým nastavováním a poznejte bezproblémové připojení.

KLIKNĚTE ZDE PRO WEBOVÝ FORMULÁŘ A STAŽENÍ VIDEA

Montážní kruhové konektory

  • 📅 Na vyžádání

  • Pojďme se ponořit do nové řady montážních kruhových konektorů a jejich různých aplikací: ICC velikost 20.

  • Co je nového? Výhody tohoto typu kruhových konektorů spočívají v tom, že díky svému kruhovému tvaru umožňují větší hustotu kontaktů při menší ploše, což je vhodné pro aplikace, kde není k dispozici dostatek místa pro umístění dvou konektorů.

KLIKNĚTE ZDE PRO WEBOVÝ FORMULÁŘ A STAŽENÍ VIDEA

řada har-flex®: Konektory har-flex® pro desky plošných spojů

  • 📅 Na vyžádání

  • Signál, data a napájení - konektory har-flex® pro desky plošných spojů skupiny HARTING Technology Group nabízejí širokou škálu řešení připojení, které se vyznačují různými provedeními a počty pólů, a sledují tak trend miniaturizace.

  • Přesvědčte se, jak na to!

KLIKNĚTE ZDE PRO WEBOVÝ FORMULÁŘ A STAŽENÍ VIDEA

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky