Koncovky Push-In rozšiřují širokou nabídku společnosti HARTING
Nová technologie připojení bez použití nástrojů dokáže zkrátit dobu montáže až o 30 % a zvyšuje flexibilitu na místě instalace.
Kromě globálního megatrendu udržitelnosti se společnost HARTING věnuje i dalším výzvám, kterým čelí její zákazníci, jako jsou demografické změny a s tím související nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Proto se naše řešení vždy vyznačují efektivní montáží plug & play, která eliminuje chyby tím, že zajišťuje bezpečnost zásuvných modulů pomocí kódování. HARTING nabízí nejrozmanitější výběr technologií připojení na trhu. Portfolio nově rozšiřujeme o technologii připojování přímým zasunutím (Push-In).
Až o 30 % kratší doba montáže na místě instalace
Technologie připojení Push-In je dalším vývojem klecové svorky a rozšiřuje portfolio
Konektorová technika Push-in také umožňuje sestavovat nejrůznější variace vodičů. Výběr sahá od laněných vodičů a vodičů s dutinkou (izolovaných i neizolovaných) až po plné vodiče. Rozsah výběru vodičů je co nejširší, aby bylo možné tento
Připojovací strana konektoru Han-Modular® Push-In
Uživatelská příručka HARTING Zakončovací technologie
Tato příručka ve formátu PDF vám poskytne přehled o sortimentu připojovacích technologií nabízených společností HARTING a usnadní vám montáž komponent i montáž nebo ukončení konektorů a kontaktů HARTING.
(PDF | 15 MB | 278 stran)
Snadná manipulace díky připojení bez použití nástrojů
Rozšíření portfolia Han® o technologii připojování přímým zasunutím (Push-In) dokonale doplňuje rychlé a flexibilní pracovní postupy v terénu.
Díky montáži bez použití nástrojů nejsou při přípravě nutné žádné další kroky. To šetří čas, zdroje i náklady.
Umožňuje také snadnou manipulaci s komponenty v omezeném instalačním prostoru, například při údržbě větrných elektráren. Technologie Push-In přijde vhod i tam, kde je nutností vysoká míra flexibility, například při výměně nástrojů na strojích. Lze to provést jednoduše, rychle a bez použití nářadí.
Při servisu větrné elektrárny jsou nezbytností chytrá a snadno použitelná řešení pro připojování vodičů
Přednosti v kostce:
Až o 30 % kratší doba montáže díky přímému zasunutí vodiče do kontaktní komory
Snadná manipulace díky beznástrojovému zakončení
Úspora nákladů ve srovnání s alternativními technologiemi zakončení
Maximální flexibilita - vhodné pro dutinky, slaněné vodiče a plné vodiče.
Kompatibilní s identickými produkty s jinými technologiemi zakončení