Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Technologie zakončení kabelů

Technologie zakončení kabelů


zakončení kabelu

Krimpování


Krimpování

Synonymem pro technologii krimpování jsou plynotěsně uzavřené a miniaturizované kontakty. Při krimpování se flexibilní vodič řízenou deformací plynotěsně uzavírá v krimpovacím kontaktu. Tato metoda vytváří jakýsi studený svar a zajišťuje tak optimální odolnost proti stárnutí a mechanickému namáhání v důsledku nárazů a vibrací. Automatické krimpovací stroje umožňují efektivní výrobu předem osazených systémových kabelů, avšak při použití správných nástrojů lze krimpování realizovat i přímo na místě. Technické požadavky na technologii krimpování stanovuje norma IEC 60352-2.

Izolační připojení IDC


Technologii IDC (Insulation Displacement Connections) lze použít k vytvoření jednoduchého a bezpečného kontaktu plných a laněných vodičů. Svorka IDC proniká v jediném kroku do izolace vodičů a pružně se dotýká vodičů. Toto plynotěsné spojení zaručuje mimořádnou úroveň bezpečnosti i při nejnižších proudech a napětích. Technické požadavky na technologii IDC stanovuje norma IEC 60352-3.

Izolační připojení IDC

Zakončení pájecími koncovkami


Zakončení pájecími koncovkami

Připojení pájecími oky je optimální řešení pro malé série a prototypovou výrobu. K příslušným kabelovým konektorům lze připojit širokou škálu kabelů i bez použití speciálního nářadí. Odizolované a pocínované vodiče se jednotlivě ručně připájí k pájecím okům. Toto připojení však musejí provádět pouze vyškolení odborníci.

Připojení Faston


Technologii Faston lze použít pro volné připojování vodičů. Výhodou je vysoká proudová zatížitelnost (až 15 A) a snadná výměna.

Připojení Faston

Připojení svorkami s klecovou pružinou


Zakončení klecovou svorkou na desce plošných spojů

Technologie připojení klecovou svorkou používá pružinu k vytvoření kontaktu s laněnými a plnými vodiči. Po otevření pružiny ovládacím prvkem stačí odizolovaný vodič jednoduše zasunout do otevřené kontaktní komory. Toto připojení má malé nároky na obsluhu a nástroje. Nabízí také vynikající funkční spolehlivost. Pružinové upevnění umožňuje připojit i víc vodičů. Připojení je mimořádně odolné vůči vibracím a nárazům.

Zakončení HARAX®


Technologie připojování HARAX® společnosti HARTING nevyžaduje nástroje a umožňuje rychlé připojení. Spojení se vytváří pomocí zářezových kontaktů (IDC). Kruhové konektory M8/M12 s využitím technologie připojování HARAX® lze snadno osazovat na místě instalace.

Metric Circular Connectors Cable Assembly HARAX.psd

Zakončení izolace preLink® s posunem


preLink termination.jpg

Systém preLink® je založen na technologii zářezového připojování a používá se pro datové konektory s přenosovou rychlostí až 10 Gbps. Vodiče se zavedou do připojovacího bloku ve tvaru krychle a následně se slisují pomocí montážních kleští, které v jedné operaci vytvoří kontakt a zároveň odštípnou přečnívající vodiče. Připojovací blok lze zacvaknout do kruhových konektorů M12 i do příslušných konektorů RJ45, kabelových spojek nebo PCB zásuvek. Změna profilu konektoru nezabere déle než několik málo sekund.

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky