2. Typy uzamykání kruhových konektorů

Typy uzamykání kruhových konektorů


DSC08648_sRGB.psd

Uzamykací systémy jsou nezbytné pro bezpečné a spolehlivé připojení v elektronických aplikacích. Ať už se jedná o šroubové zámky, kloubové západky, mechanismy push-pull nebo jiné, tyto konstrukce zabraňují náhodnému odpojení. Výběr správného uzamykacího systému závisí na faktorech, jako je prostředí, použití, snadnost použití a zajištění stability a bezpečnosti.

Šroubové zajišťování


Zajištění kruhovým šroubem

Šroubovací kruhový konektor má oproti nekruhovým konektorům řadu výhod: připojení je kompaktní a díky těsnicím kroužkům a správnému krouticímu momentu může zajistit vysoký stupeň ochrany. Manipulace je velice intuitivní a jednoduchá, ale časově náročná.

Zajišťovací mechanismus PushPull


Do zásuvky přístroje je přidán profil pro zajišťovací mechanismus PushPull. Do něj zapadne odpovídající konektor PushPull. Umožněno je tak rychlé spojení kruhových konektorů bez použití nástrojů, a to i ve stísněných montážních prostorech. Provedení připojení odolného proti vibracím a nárazům signalizuje cvaknutí. Zajišťovací mechanismus PushPull je mezinárodně standardizován podle normy IEC 61076-2-010.

Kruhové uzamykání PushPull

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky