Zajišťovací systémy krytů a pouzder
Zajišťovací mechanismy krytů a pouzder nejen chrání konektor před neúmyslným otevřením, ale také zvyšují jeho vodotěsnost. Nejčastěji používaným zajišťovacím mechanismem průmyslových konektorů jsou zajišťovací páčky. Existuje však několik různých mechanismů, z nichž každý má své výhody a je vhodný pro speciální aplikace.
Dvě páčky v dolní části krytu
Dvě páčky v dolní části krytu
Spolehlivé zajištění díky čtyřem zajišťovacím bodům
Minimální prostorové nároky a velká zajišťovací síla
Ideální pro konektory umístěné vedle sebe
Dvě páčky v horní části krytu
Spolehlivé zajištění díky čtyřem zajišťovacím bodům
Minimální prostorové nároky a velká zajišťovací síla
Ideální pro konektory umístěné vedle sebe a pro přisazené kryty s ochrannými víčky
Dvě páčky v horní části krytu
Jedna páčka v dolní části krytu
Jedna páčka v dolní části krytu
Dva zajišťovací body v podélné ose
Snadný přístup i při bočním výstupu kabelu
Možnost zajištění víčka v horní části krytu
Jedna středová páčka
Dva zajišťovací body v příčné ose
Snadný přístup při bočním výstupu kabelu
Ideální pro konektory umístěné vedle sebe
Velká páčka umožňuje snadnou obsluhu
Jedna středová páčka
Šroubový/bajonetový zajišťovací systém
Šroubový/bajonetový zajišťovací systém
Ovládání imbusovým klíčem nebo šroubovákem
Připojení odolné proti vibracím, vynikající utěsnění
Snadný přístup i při bočním výstupu kabelu
Zamezuje náhodnému nebo neoprávněnému otevření
Zajišťovací systém Han® Hood Link
Odolný elastomerový prvek spojuje a utěsňuje (IP65) horní a dolní část krytu
Ideální pro rychlé a snadné propojování (neupevněných) kabelů
Odolnost proti olejům a plynům; pohlcuje vnější mechanické síly
Zajišťovací systém Han® Hood Link
Vnitřní zajišťovací mechanismus ovládaný tlačítkem
Vnitřní zajišťovací mechanismus ovládaný tlačítkem
Snadná manipulace: Pro zajištění zevnitř stačí souběžně stisknout žlutá tlačítka. Zajištění signalizuje slyšitelné cvaknutí a zajištění/odjištění lze provést jen jednou rukou
Ochrana proti vibracím, nárazům a nechtěnému otevření: Otočením žlutého tlačítka o 90 zamezíte náhodnému odpojení. Volitelně k dispozici s doplňkovou funkcí blokování
Kompaktní konstrukce
Zajišťovací systém Han® PushPull
Vnitřní kruhový zajišťovací profil zaručuje automatické zajištění trvalého a utěsněného (IP67) připojení přístroje
Snadná manipulace: Zajišťovací mechanismus se intuitivně zapojuje se slyšitelným cvaknutím, odpojuje se jednoduchým vytažením konektoru po uvolnění zajišťovacího kroužku
Prostorově nenáročný přístrojový konektor
Zajišťovací systém Han® PushPull
Přímá montáž na panel (bez průchozího panelového krytu)
Přímá montáž na panel (bez průchozího panelového krytu)
Kryt se upevňuje přímo na panel rozvodné skříně pomocí upevňovacích přírub
Cenově výhodná alternativa konektorových spojů s minimem spojovacích cyklů