2. Větrná energie
  3. Konektory zjednodušují výrobu rozvodných skříní

Konektory zjednodušují výrobu rozvodných skříní

Díky novým možnostem zadní montáže lze konektorové vložky instalovat zevnitř rozvaděče. Mnoho instalačních procesů lze přesunout do fáze předmontáže. To technikům šetří drahocenný čas při montáži turbíny.


Vyžádat vzorek produktu zdarma
Získejte bílou knihu TCO
Konektory zjednodušují výrobu rozvodných skříní

Hledání možností úspor je ústředním tématem větrné energetiky. Pro zajištění konkurenceschopnosti větrné elektrárny na různých trzích je nezbytné prozkoumat všechny části hodnotového řetězce. Důraz se zpravidla klade na minimalizaci nákladů na výrobu elektrické energie. Toho se dosahuje snížením kapitálových a investičních nákladů (CAPEX) nebo nákladů na provoz (OPEX).

Bez ohledu na úspěšnost těchto strategií však požadovaného snížení nákladů nelze dosáhnout výhradně prosazením nižších nákupních cen materiálů a komponentů. Místo toho je třeba hledat a v celém hodnotovém řetězci realizovat nové nápady a postupy. Dodavatelé komponentů musejí být intenzivněji zapojeni do výrobních procesů ve větrné energetice. Zvlášť slibná je spolupráce v oblasti rozvodných skříní.

Konfekcionování snižuje náklady na odborníky v místě instalace


Montáž ze zadní strany zjednodušuje instalaci rozvodných skříní. Vložky konektorů lze do průchozího panelového krytu kompletně namontovat z vnitřku řídicí skříně. Tato možnost se nazývá zadní montáž a je k dispozici jak pro kovové skříně Han® B, tak pro plastové skříně Han-Eco® B, které jsou kompatibilní s konektory. Vložky s různými technologiemi připojení jsou libovolně volitelné, takže lze použít buď standardní konektory či monobloky, nebo modulární konektory pro přenos různých druhů médií, jako jsou napájení, data a signály.

Konektory s vložkami umožňujícími montáž ze zadní strany otevírají významný potenciál pro optimalizaci výroby, instalace a provozu rozvodných skříní. Šetří čas při připojování, díky možnosti kódování snižují chybovost a vedou k úspoře nákladů, například při druhé nebo třetí instalaci nebo při demontáži částí řídicí skříně.

Vyžádat vzorek produktu zdarma

Další úspora času díky rychlému připojování pomocí svorek s klecovou pružinou


Rychlá a beznástrojová technika ukončení Han® ES Press zvyšuje výhody možnosti zadního uložení. Ve srovnání s běžnými technologiemi připojení dovoluje zkrátit dobu potřebnou k montáži konektoru na polovinu. Han® ES Press je řada destiček, která je založena na osvědčené technice klecového upínání.

Stačí odizolovat vodiče a přímo je zavést do vložky Han® ES Press. Pak zatlačíte modrý ovládací prvek a svorka s klecovou pružinou pevně obepne vodič. Tím zajistí spolehlivé připojení odolné proti vibracím. Není nutné krimpovat další kontakty ani používat speciální nástroje.

Tab_Han-ES-Press.jpg

Snadné propojování kontaktů ve vložkách


V řídicí skříni se nachází mnoho svorek, které v elektrických uzlech násobí nebo sdružují elektrické vodiče se stejnou úrovní napětí. Počet kabelů nabývá vysokých hodnot, ale prostor pro svorky je omezený. Nyní lze pomocí lisu Han® ES Press nastavit elektrické uzly nebo násobení potenciálu přímo na vložce. Vodiče se snadno propojují vložením můstků do izolačního tělesa.


Různé podélné a příčné můstky zajišťují úsporu prostoru a času při instalaci. Kromě násobení potenciálu také umožňují vytvářet obvody v zapojení do hvězdy a trojúhelníku, například pro připojení snímačů. Výrobci řídicích skříní těží z výhod rychlejšího připojování při sériové výrobě a zapojování a zároveň si zachovávají plnou funkčnost při instalaci v technologii, bez ohledu na to, zda se používají laněné vodiče, nebo vodiče s volným koncem, ať už s dutinkou, či bez ní. Uvedené výhody platí pro všechny svorkové skříně používané ve větrných turbínách.

Pokud se obě řešení zkombinují - zadní kryt nebo pouzdro a vložka Han® ES Press - umožňují výrobci skříně ušetřit čas, protože zkracují proces montáže a pomáhají šetřit místo (zejména díky funkci přemostění). Tyto výhody doplňují všechny ostatní výhody použití konektorů ve větrném průmyslu. Obecně podporují dosažení úspory nákladů v celém hodnotovém řetězci větrné energetiky.

Přednosti v kostce:


  • Úspora času a nákladů vzhledem k možnostem zadní montáže

  • Možnost předběžného osazení celého kabelového svazku

  • Snížení výrobních nákladů lepší dělbou práce

  • Další časové úspory pomocí rychlého ukončení Han® ES Press

»

Věříme, že naši dodavatelé jsou dlouhodobými partnery, se společností HARTING spolupracujeme již deset let. Konkrétně v Indii jsme se společností HARTING začali spolupracovat od roku 2021 a používáme různé, 80 typů konektorů od společnosti HARTING, které se používají v našich gondolách a nábojích. Společnost HARTING nabízí robustní konstrukci, vysoce kvalitní produkt s výkonem a udržitelností a také s velmi snadnou údržbou, protože je možné jej zapojit plug & play.

portrait_Prafullamkumar_Dhole__900x900.tif

Prafullakumar Dhole

Vedoucí oddělení veřejných zakázek

Žádost o vzorek produktu


Chcete těžit z výhod až 30% úspory času a nákladů díky možnosti montáže ze zadní strany? Vyžádejte si bezplatný vzorek a prohlédněte si ho na vlastní oči.

Které řešení je pro vás zajímavé?

0/2000

Osobní údaje

Kontaktní informace

Společnost

Informace o adrese

Odesláním formuláře odešlete svůj požadavek. HARTING Společnost Technology Group se s vámi následně spojí.

Pokud v zaslaném e-mailu potvrdíte i svou e-mailovou adresu, můžete se přihlásit k pravidelnému odběru novinek na HARTING, které se týkají pozvánek na akce, novinek, technologií, produktů a aplikací. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky