Sestavit, nainstalovat, zapomenout: Odolná rozhraní pro vysoké proudy v energetických aplikacích
V podobě konektorů Han® HPR HPTC nabízí HARTING odolná rozhraní pro přenos vysokého proudu v energetických aplikacích. S maximální jednoduchostí a bezpečností.
Energetická transformace je v plném proudu a dotýká se všech průmyslových segmentů. Vzniká bezpočet nových technologií, které podniky staví před náročnou výzvu: Jak bezpečně a efektivně přenášet vysoký proud. S Hanem® HPR HPTC, HARTING nabízí odolná rozhraní pro vysoké proudy v energetických aplikacích. S maximální jednoduchostí a bezpečností. Konektory této řady se vyznačují vysokou energetickou hustotou: Jsou určené pro provozní napětí až 3,6 kV / 1400 A (AC/DC) a dokážou odolat různým vlivům prostředí, jako jsou solná mlha, nečistoty a vysoká vlhkost (IP 68/69). Komponenty rozhraní jsou navržené tak, aby byly mimořádně odolné a zajišťovaly dlouhodobě stabilní přenos energie mezi generátory, měniči a transformátory.
Bezpečnost díky jednoduchosti
Balení, instalace, provoz a demontáž konektorů HPTC se řídí požadavkem na co největší bezpečnost a jednoduchost.
K jednoduchosti přispívá i kartonáž, která je předem strukturovaná. Některé díly jsou předem smontované: Hliníkový kryt a vnitřní izolační těleso jsou při dodání už spojené, takže je lze rychle nainstalovat na místě použití.
Použití částečně smontovaných součástí zvyšuje bezpečnost montáže. Nejsou potřeba žádné speciální nástroje.
Modulární systém je flexibilní a rozšiřitelný
Podstatně rychlejší instalace
Doba potřebná k sestavení rozhraní
Na straně kabelu je krimpovací kontakt vložen do třídílného izolačního tělesa, které zajišťuje ochranu proti nebezpečnému dotyku. Kromě toho je zde kabelová vývodka, která chrání před prachem a vlhkostí. Kabelová vývodka je zároveň součástí stínění, které absorbuje zbytkový proud a přenáší ho do krytu.
Nyní stačí nasadit kryt (včetně těsnění), utáhnout kabelovou průchodku a je to. Smršťování nebo opatřování páskou není nutné, vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty jsou bezpečně dodrženy. Potřeba není ani samostatné vybíjení stínění.
Jeden za všechny: Systém kódování Han® HPR HPTC
Vyšší energie při stejné teplotě
Mezi konektory stejné velikosti vyniká
Na straně transformátoru se tím ve srovnání s běžnými konektory zvyšuje proudová zatížitelnost z 1250 A na 1400 A.
Vysoce kvalitní materiály zajišťují delší životnost
Kryty jsou vyrobené z tlakově litého hliníku, povrchy HPR jsou opatřené práškovým lakem a kontakty jsou postříbřené. U kontaktu zásuvky se v držáku navíc nachází speciální přenosový prvek: Pin v zásuvce obepínají dvě pružiny, které zajišťují nejlepší možný kontakt, i když na kabel nebo kryt působí síly. Rozhraní HPTC jsou odolná proti nárazům a vibracím. Jejich kontakty jsou důkladně chráněné před vnějšími vlivy. Po vložení do izolačního tělesa se kontakt aretuje šoupátkem. To zvyšuje mechanickou odolnost konektorového spoje. Kryt, izolátor a kontakt tak tvoří jeden celek. Vnější síly působí nejprve na kabelovou vývodku, pak na šoupátko a nakonec na kontakt. Kontakty jsou vystavené pouze minimálnímu namáhání.
Přednosti v kostce:
Dobře navržené řešení nabízí rychlá, snadná a bezpečná instalace
Delší životnost díky standardním kovovým krytům a pouzdrům Han® HPR pro velmi drsné prostředí (stupeň znečištění PD4 podle IEC 60664-1, IP 68/69)
Vyšší přenosový výkon při stejné teplotě (ve vztahu ke srovnatelným roztokům)
Snížení složitosti: jeden systém pro stíněné i nestíněné kabely
Úspora nákladů díky minimálním zásobám na základě efektivního systému kódování