Hodnota větrné turbíny se měří nejen investicemi do strojního zařízení a stavební přípravy místa instalace, ale také způsobem jejího využití během celé životnosti. Komponenty, které zjednodušují instalaci a údržbu, mohou z dlouhodobého hlediska výrazně zvýšit hodnotu zařízení. Pokud výrobce větrné turbíny použije pro elektrické propojení mezi moduly WT zásuvné konektory, může to snížit jak investiční náklady (CAPEX), tak provozní náklady (OPEX).
Snadná instalace a údržba větrných turbín
Dobrým příkladem pravidelně vyměňované součásti větrné turbíny je kroužkový sběrač – rozhraní mezi stacionární gondolou a rotujícím nábojem. Kroužkový sběrač slouží k přenosu signálů pro systémy, které určují úhel natočení listů rotoru.
Toto rozhraní může mít zásuvný design: Řešení společnosti HARTING využívá vložky Han-Modular® a výklopný rám Han-Modular®.
Zásuvné řešení má ve srovnání se zapojením napevno řadu výhod. Umožňuje rychlejší výměnu kroužkového sběrače, a tím pádem zkracuje prostoje. Při údržbě v servisní dílně lze kroužkový sběrač vyměnit bez zásahu do systému natáčení a bez demontáže propojovacích kabelů. Servisní technici v gondole nepotřebují speciální nářadí. To snižuje náklady na údržbu a opravy.
Připojení kroužkového sběrače větrné turbíny
Investiční náklady pod kontrolou
Z použití konektorů vyplývá velký potenciál úspory nákladů v rámci prvotní investice i instalace. Silnoproudé skříně ve větrné turbíně se ve většině případů zapojují napevno.
Zapojení a testování probíhá ve výrobním závodě, připojení se pak odpojí a znovu připojí na úrovni systému, tak aby bylo možné proces opakovat po dalším odpojení na místě instalace.
Použití konektorů zrychluje instalaci a zvyšuje modularitu větrné turbíny. Konektory rovněž otevírají další příležitosti pro modularizaci silnoproudých skříní.
Konektivita větrných turbín
Tato bílá kniha ve formátu PDF vám ukáže, jak mohou konektory zvýšit účinnost větrných turbín a snížit náklady na provoz a provoz (PDF | 5 MB | 22 stran)
Vyrovnané náklady na elektrickou energii
Význam zásuvných připojení pro instalaci a provoz větrné turbíny lze ilustrovat na mnoha dalších příkladech použití.
Diagram nalevo znázorňuje oblasti, ve kterých konektory zjednodušují instalaci a tím umožňují snížit instalační/investiční (CAPEX) a provozní náklady (OPEX). Je třeba zdůraznit, že významných úspor lze použitím konektorů dosáhnout i ve fázi investice, při montáži a instalaci v terénu.
Konektory snižují zkrácením procesu montáže náklady na instalaci větrných parků. Usnadní práci každému instalačnímu technikovi, který připojuje komponenty na obtížně přístupných místech v gondole a věži.
Použití konektorů je při vyhodnocení kapitálových nákladů na větrnou turbínu z dlouhodobého hlediska jednoduše nevyhnutelné. Počáteční náklady na tyto konektory, které představují méně než 0,5 % celkové investice, se amortizují už po několika málo údržbových procesech.
Při současných standardních velikostech elektráren (průměrně 3,3 MW na pevnině) by kromě toho logistika instalace bez modulární konstrukce využívající konektory rychle narazila na své limity.
Vyrovnané náklady na elektrickou energii
Přednosti v kostce:
Úspora času a nákladů vzhledem k možnostem zadní montáže
Možnost předběžného osazení celého kabelového svazku
Snížení výrobních nákladů lepší dělbou práce
Další časové úspory pomocí rychlého ukončení Han® ES Press
Věříme, že naši dodavatelé jsou dlouhodobými partnery, se společností HARTING spolupracujeme již deset let. Konkrétně v Indii jsme se společností HARTING začali spolupracovat od roku 2021 a používáme různé, 80 typů konektorů od společnosti HARTING, které se používají v našich gondolách a nábojích. Společnost HARTING nabízí robustní konstrukci, vysoce kvalitní produkt s výkonem a udržitelností a také s velmi snadnou údržbou, protože je možné jej zapojit plug & play.
Prafullakumar Dhole
Vedoucí oddělení veřejných zakázek
Bílá kniha ke stažení
Zjistěte, jak mohou konektory zvýšit efektivitu větrné turbíny a snížit náklady CAPEX a OPEX.