2. Železnice
  3. Vysoce výkonné konektory pro transformátory

Vysoce výkonné konektory pro transformátory


Podívejte se na webinář
Spuštění konfigurátoru
HARTING-Han-HPR_HPTC_Application_Railway.png

Připojení transformátorů jsou vystavena různým vlivům prostředí, jako jsou mechanické nárazy, voda, olej, přímé sluneční záření a ozón, které mohou negativně ovlivnit jejich životnost. Nový Han® Řada HPR HPTC byla vyvinuta speciálně pro železniční transformátory. Han® Standard HPR umožňuje použití v náročných podmínkách. Stínění lze dosáhnout bez nutnosti smršťování a opatřování páskou.

HARTING Han® HPR HPTC - vysoce výkonné transformátorové konektory


PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Nový systém splňuje požadavky na snadnou montáž, nízký počet použitých komponentů a maximální bezpečnost. Na straně kabelu je krimpovací kontakt vložen do třídílného izolačního tělesa, které zajišťuje ochranu proti nebezpečnému dotyku. Použita je rovněž kabelová průchodka, která chrání před prachem a vlhkostí a zároveň je součástí stínění, absorbuje rozdílové proudy a přenáší je do krytu.

Kryt má kovové kontakty po celém obvodu, tj. kryt a dno jsou spojeny po celé kontaktní ploše. Tato vlastnost je jedinečná, protože neexistuje žádný jiný transformátorový konektor, který by byl speciálně navržen pro stíněné připojení.

Han® HPR HPTC 800 umožňuje sběr zbytkových proudů a jejich vybíjení přes kryt, protože má dvě oddělené kontaktní plochy.

Je připojen přímo k přírubovému krytu přes plochu ve spodní části. Horní část je opatřena závitem pro potenciálovou svorku k vybití zbývajících rozdílových proudů.

Han-HPR-HPTC-Portfolio-and-Standards.jpg

Typické instalační prostředí pro Han® HPR HPTC

HARTING Han® HPR HPTC - vysoce výkonné transformátorové konektory

Žádné smršťování nebo opatřování páskou


Han® HPR HPTC také zjednodušuje instalaci. K vytvoření připojení transformátorů není nutné smršťování ani páskování a rozhraní se snadno připraví: Vložte izolační těleso se stíněním do pouzdra, zavřete kryt - a kabelová strana je připravena.

Han-HPR-HPTC-Modular-System.jpg

Modulární systém nabízí flexibilní rozšiřitelnost

Minimalizace skladových zásob díky systému kódování


K dispozici je řada možností kódování. Dva kódovací prvky v namontovaném krytu poskytují 16 různých kombinací.

Pro připojení transformátoru tedy stačí jeden typ konektoru, vše ostatní lze řídit kódováním. Tím se výrazně snižují potřebné skladové zásoby a související náklady.

Podívejte se na webinář
Jeden za všechny: Systém kódování Han® HPR HPTC

Jeden za všechny: Systém kódování Han® HPR HPTC

Dodatečná montáž


Řada Han® HPR HPTC je určena pro dodatečnou instalaci. Strana transformátoru má stejné rozměry jako stávající řešení na trhu. Lze znovu použít stávající tvary transformátorů, což znamená, že není třeba provádět žádné změny v konstrukci. Zákazníci mohou krytem HARTING nahradit předchozí řešení.

Přednosti v kostce:


  • Delší životnost díky standardním kovovým krytům a pouzdrům Han® HPR pro drsné prostředí

  • Úspora času díky snadné instalaci a stínění bez smršťování nebo lepení

  • Úspora nákladů díky minimální potřebě zásob na základě efektivního systému kódování

  • Bezpečné řešení podle příslušných železničních norem (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)

  • Odolnost proti nárazům a vibracím systém

Katalogy, brožury, letáky


HARTING Han® HPR HPTC
HARTING Han® HPR HPTC
.pdf - 278,1 kB

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky