2. Železnice
  3. Maximální volnost pro přenos vysokého proudu ve vlaku

Maximální volnost pro přenos vysokého proudu ve vlaku

Nové portfolio konektorů Han® HPR Single Pole výrazně rozšiřuje možnosti použití v oblasti rozvodu elektrické energie.


Podívejte se na webinář
Han_HPR_Railway_2.jpg

Společnost HARTING vyvinula Han® HPR VarioShell jako obzvláště flexibilní řešení pro propojení propojovacích kabelů. Kryt tvoří otevřený systém, ve kterém jsou umístěny konektory pro přenos energie a dalších médií. Kryt VarioShell je rozdělen na dvě části, které lze otevřít, což umožňuje předběžnou montáž a instalaci připojovací techniky a také rychlý přístup pro servis a údržbu.

Širší možnosti použití v oblasti rozvodu elektrické energie


Nové portfolio konektorů Han® HPR Single Pole tyto kryty dokonale doplňuje. Piny přenášejí výkon až 650 A / 4 kV AC/DC prostřednictvím spolehlivých kontaktů Han® HC Modular. Výsledkem jsou vysoce výkonné konektory v krytech HPR se stupněm krytí IP68/69. Lze umístit až osm kontaktů 250/350 A nebo šest kontaktů 650 A.

Han_HPR_VarioShell_blau.tif

Han® HPR VarioShell nabízí prostor pro osm kontaktů 250/350 A nebo šest kontaktů 650 A v jednotlivých pólech.

Han_HPR_Varioshell_SP_1_blau2.tif

Osm konektorů Han® HPR Single Pole namontovaných na systému Han® HPR VarioShell.

Nižší manipulační hmotnost, bezpečná instalace


Jednopólová aplikace usnadňuje zpracování vysokoproudých připojení, zejména pokud se používají velmi těžké kabely. Integrované piny nabízejí 25 různých možností kódování. Možné je také připojení k jiným napájecím systémům kolejových vozidel. Aplikace Han® HPR jako vždy splňuje všechny příslušné železniční normy.

News-2024-Han-HPR-Single-Pole.tif

Han® HPR Single Pole s 25 různými možnostmi kódování

Han_HPR_Single_Pole_CTC.tif

Volné připojení konektoru Han® HPR Single Pole

Přednosti v kostce:


  • Vysoká flexibilita díky novým možnostem bydlení pro Han® HPR VarioShell

  • Snižuje hmotnost při manipulaci, takže nyní lze zapojit jednotlivé vodiče.

  • Bezpečná montáž díky integrovaným kódovacím kolíkům

  • Snížení složitosti díky standardizaci a zjednodušení

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky