2. Zemědělství
  3. Přesné hospodaření pro udržitelné, efektivní a odolné zemědělství

Přesné hospodaření pro udržitelné, efektivní a odolné zemědělství

Elektrifikací procesů lze dosáhnout znatelného zvýšení efektivity zemědělských prací. Rozhraní HARTING AEF HV otevírá cestu k tomuto udržitelnému přístupu.


Přesné hospodaření pro udržitelné, efektivní a odolné zemědělství

Zemědělství stojí před výzvou, jak zlepšit svou uhlíkovou stopu. Přesné zemědělství je jednou z klíčových strategií pro optimalizaci udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Elektrifikace umožňuje přesné sledování a řízení zemědělských procesů od setí až po zavlažování a sklizeň. Pomáhají optimalizovat využívání zdrojů, jako je voda a hnojiva, minimalizovat dopad na životní prostředí a maximalizovat výnosy.

HARTING AEF HV: Elektrifikace umožňuje udržitelné, efektivní a odolné zemědělství

HARTING AEF HV: Elektrifikace umožňuje udržitelné, efektivní a odolné zemědělství


Další informace

Přesné řízení a monitorování zemědělských procesů


Přesné zemědělství a s ním spojené nové technologie mohou významně přispět ke zlepšení udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí v zemědělství. Vodu, hnojiva a pesticidy lze použít přesně tam, kde jsou potřeba. Tím se minimalizuje nadměrné využívání a plýtvání zdroji, což nejen šetří náklady, ale také snižuje dopad na životní prostředí.

Cílenější strategie obdělávání půdy a sklizně chrání strukturu pole a minimalizují erozi půdy. Zdravá půda váže více uhlíku, což má pozitivní vliv na bilanci CO2.

Přesné zemědělství díky elektrifikaci, např. s autonomními zemědělskými řešeními od společnosti AgXeed

Přesné zemědělství díky elektrifikaci, např. s autonomními zemědělskými řešeními od společnosti AgXeed

Vysokonapěťová rozhraní Plug & Play pro náročná prostředí


HARTING AEF HV je nové rozhraní umožňující elektrifikaci traktorů a strojů pro zemědělství. Připravuje půdu pro přesné zemědělství, které optimalizuje udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí. Konektor byl navržen podle požadavků Nadace pro elektronikuv zemědělství(AEF) a mezinárodní normy ISO 23316-2.

Rozhraní je vhodné pro použití v drsném prostředí a díky kontaktům chránícím prsty nabízí vysoký stupeň bezpečnosti při připojování nástrojů prostřednictvím plug & play. Integrovaná funkce přerušení zajišťuje bezpečné připojení v případě poruchy.

Společnost HARTING a její partneři již několik let spolupracují v oblasti přesného zemědělství. Vysokonapěťové rozhraní AEF dodávané společností HARTING je cenným příspěvkem k elektrifikaci, například jako součást řady robotů "AgBot" od technologické společnosti AgXeed. Ve srovnání se zemědělskými stroji s hydraulickými motory to vede ke zvýšení účinnosti a podporuje udržitelnost.

Přednosti v kostce:


  • Zvýšení efektivity a udržitelnosti díky přesnému zemědělství

  • Rychlejší konfigurace zemědělských strojů díky elektrifikaci

  • Delší životnost díky kovovým krytům a pouzdrům pro velmi drsné prostředí (IP69K)

  • Bezpečné řešení plug & play díky kontaktům chráněným proti otevření prstem

  • Bezpečné uvolnění díky integrované funkci Break-away

HARTING AEF HV umožňuje elektrifikaci traktorů a strojů pro zemědělství

HARTING AEF HV umožňuje elektrifikaci traktorů a strojů pro zemědělství

AgXeed AgBot 5 vybavený zařízením HARTING AEF HV

AgXeed AgBot 5 vybavený zařízením HARTING AEF HV

Co říkají ostatní zákazníci:


»

Společnost HARTING dodává standardizované vysokonapěťové konektory, které jsou velmi vhodné pro náročné provozní podmínky našich vozidel. Konektory jsou důkladně zkonstruovány a mají velmi vysokou kvalitu.

Eric Bongaerts - AgXeed

Eric Bongaerts

Manažer inženýrství, AgXeed

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky