2. Vyšší provozuschopnost větrných turbín

Vyšší provozuschopnost větrných turbín

Možnost rychlé výměny opotřebovaných nebo vadných dílů metodou plug & play dovoluje výrazně zkrátit prostoje při provádění údržby.


Stáhněte si whitepaper zdarma
Zjednodušení výroby rozvaděčů
Vyšší provozuschopnost větrných turbín

Instalační technici i provozovatelé větrných turbín jsou pod značným tlakem z hlediska úspory času a nákladů. Větrná turbína, která není připravena k použití, nevyrábí elektrickou energii a nedostává kompenzace za dodávku do sítě.

Větrné turbíny se navrhují stále modulárněji. To pomáhá zvýšit flexibilitu konstrukce a zároveň urychlit výměnu součástí.

Z jednotlivých konstrukčních skupin se kompletní větrná turbína sestavuje až po dopravě na místo instalace. Použití konektorů je proto skutečnou výhodou.

Jednoduše a rychle můžete připojit a instalovat například pohony pro nastavování listů rotoru a natáčení podle směru větru, stejně jako další komponenty, například sestavy kroužkových sběračů nebo brzdy generátoru. Díky použití konektorů odpadá nutnost složitého ručního zapojování. Možnost rychlé výměny opotřebovaných nebo vadných dílů metodou plug & play dovoluje výrazně zkrátit prostoje při provádění údržby.

Mnoho typů větrných turbín používá převodovku, která zajišťuje sladění otáček a točivého momentu mezi rotorem a generátorem. To optimalizuje účinnost zařízení. Konektory urychlují instalaci: s předem sestavenými kabely a konektory, jako jsou Han-Eco®, Han® HPR nebo Han® M, se rychle vytvoří potřebná spojení mezi převodovkami.

Konektory přinášejí různé výhody i v oblasti osvětlení věže. Komponenty napájecí sběrnice osvětlení lze do jednotlivých segmentů věže instalovat předem. Na místě výstavby pak už jen instalační technici, kteří obvykle nebývají elektrikáři, spojí jednotlivé segmenty.

  • Zvlášť robustní konstrukce pro průmyslové aplikace

  • Odolnost proti korozi a ozónu: Pro použití ve venkovním prostředí

  • Koncept montáže Han-Eco® "click and mate&quot

  • IP65

  • Kryty pro přísnější požadavky na ochranu proti vlivům prostředí

  • Kovové kryty s vynikající ochranou proti korozi

  • Vysoce kvalitní zajišťovací páčky z nerezové oceli

  • IP67

  • Pro náročná venkovní prostředí

  • Vynikající vlastnosti z hlediska elektromagnetické kompatibility

  • Kovové kryty s vynikající ochranou proti korozi

Přednosti v kostce:


  • Kratší prostoje při údržbě a servisu

  • Nižší náklady na zapojování a rychlejší uvedení do provozu na místě instalace

  • Na místě výstavby je potřeba menší počet pracovníků

  • Menší skladové zásoby náhradních dílů díky standardizaci

  • Snadnější provádění změn na místě instalace v případě rozšiřování, instalace dalšího vybavení atd.

Icon_Whitepaper-Wind-energy.png

Konektivita větrných turbín

Tato bílá kniha ve formátu PDF vám ukáže, jak mohou konektory zvýšit účinnost větrných turbín a snížit náklady na provoz a provoz (PDF | 5 MB | 22 stran)

Stáhněte si whitepaper zdarma

HARTING Han®-Videa


Bílá kniha ke stažení


Zjistěte, jak mohou konektory zvýšit efektivitu větrné turbíny a snížit náklady CAPEX a OPEX.

Osobní údaje

Kontaktní informace

Zadejte své telefonní číslo s předvolbou země a směrovacím číslem. Příklad: +49 151 12345678

Společnost

Informace o adrese

Odesláním formuláře odešlete svůj požadavek. HARTING Společnost Technology Group se s vámi následně spojí.

Pokud v zaslaném e-mailu potvrdíte i svou e-mailovou adresu, můžete se přihlásit k pravidelnému odběru novinek na HARTING, které se týkají pozvánek na akce, novinek, technologií, produktů a aplikací. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky