Automatisering af emballage: Sikre IP6K9K-forbindelser til højhastigheds-bakkeforseglere
Kravene til produktionsanlæg i føde- og drikkevareindustrien er høje. Det er afgørende at undgå forurening forårsaget af rester af fødevarer på komponenter som f.eks. motorer og stik. Det sker ved hjælp af regelmæssig højtryksrensning og ætsende rengøringskemikalier. For at gøre en plante modstandsdygtig over for denne form for rengøring, skal dens komponenter opfylde visse betingelser.
For at udnytte brugen af konnektorer i fødevareindustrien er Packaging Automation Ltd, en virksomhed, der designer og bygger højhastigheds-bakkeforseglere, afhængig af Han® F+B konnektoren fra HARTING.
Packaging Automation Ltd. (PA) leverer emballageløsninger til føde- og drikkevareindustrien. Virksomheden etablerede sig som producent af pakkemaskiner med fokus på design og produktion af højhastigheds-bakkeforseglere og grydefyldere. Maskinerne kan bruges til at pakke forskellige slags fødevarer.
I tidligere år har vandindtrængning været et problem med IP68-forskruninger og -tilslutninger. Indtrængningen skyldtes brug af skrappe, ætsende kemikalier samt højtryksrensere i forbindelse med høje temperaturer. Godkendelsen af Han® F+B-stikket til brug har løst dette problem.
Brugen af Han® F+B-stik har yderligere fordele. Der er nu sket en standardisering af den nederste del af maskinen. Indsatserne kan nemt udskiftes, uden at man behøver at opsige hele metalarbejdet, hvis en kunde ønsker at ændre en indstilling. Desuden gør den det muligt for PA at tilslutte andre komponenter, f.eks. sugeudstyr, hurtigt og nemt.
Sikre IP6K9K-forbindelser til højhastigheds-bakkeforseglere
Fleksibelt forbindelsessystem til skræddersyet og modulær brug
Han® F+B-stikket har IP69K-beskyttelse, hvilket gør det velegnet til højtryksrensning. En ECOLAB-certificering bekræfter dens modstandsdygtighed over for almindelige rengøringskemikalier.
I kombination med det rustfrie stål, som maskinen er lavet af, er den nem at rengøre og vaske af for eventuelle rester. Hætten og husene kan udstyres med en række forskellige indsatser fra Han® 3 A-serien, herunder indsatser til data, signaler og strømforsyning.
Denne funktion gør konnektoren til et fleksibelt system, der kan tilpasses individuelle applikationer og gør det lettere at designe modulære maskiner.
Et overblik over kundefordele:
Hurtig ændring, vedligeholdelse og genmontering
IP69K-emhætter og -huse, der er nemme at rengøre, for effektiv
rengøringLige og vinklede skotmonterede huse til
forskellige applikationerDæksler til hætter og huse for at beskytte kontakterne
når de ikke er koblet sammenMange forskellige indsatser til data, signaler og strøm
Kabel til kabel-hætte til eftermontering og forbedring af eksisterende
maskiner
Der er nu sket en standardisering af den nederste del af maskinen. Vi kan nemt skifte indsatser uden at skulle redesigne hele metalarbejdet, hvis en af vores kunder ønsker at ændre en mulighed. Desuden henvendte i os til HARTING med anmodning om et helt nyt in-line kabel til kabeltilslutning. Dette åbner muligheder for visse varianter af maskiner. Han® F+B-stikket giver mulighed for sikre IP69K-forbindelser til udvidelser eller eliminering af samledåser i en produktionslinje.
Steve Woodhead
Elektroingeniør, Packaging Automation Ltd.