Produktkategori:
Data
Data
Til sikker og hurtig dataoverførsel tilbyder vi kabelsamlinger, der garanterer de højeste standarder for pålidelighed og ydeevne.
Filter
Produkter 471
Relevance
Kabelsamlinger
POF CA SCRJ-SCRJ 6,2mm, 1,0m
Artikel nr.: 33 02 211 0010 001
Kabelsamlinger
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m
Artikel nr.: 33 53 211 0010 001
Kabelsamlinger
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m
Artikel nr.: 33 53 211 0010 002
Kabelsamlinger
Hybr.cable assy, AC, 1m -2x Han3a
Artikel nr.: 33 57 211 0010 001
Kabelsamlinger
Hybr.cable assy, DC, 1m -2x Han3a
Artikel nr.: 33 57 211 0010 002
Kabelsamlinger
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PUR 1.5m
Artikel nr.: 09 45 700 0023
Kabelsamlinger
RJI RJ45 Han3A met. PN Cat5 PVC 1.5m
Artikel nr.: 09 45 700 1164
Kabelsamlinger
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PUR 1.5m
Artikel nr.: 09 45 701 1534
Kabelsamlinger
RJI RJ45 Han3A met. CAT6 PVC 0.5m
Artikel nr.: 09 45 701 1562
Kabelsamlinger
RJI Han3A met. PN Cat5e PUR 1.5m
Artikel nr.: 09 45 715 0023
Kabelsamlinger
RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 1.5m
Artikel nr.: 09 45 715 0064
Kabelsamlinger
Han3A met.gr.RJ45 Cat.5e outd.black 1.5m
Artikel nr.: 09 45 715 1105
Kabelsamlinger
RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 1.5m
Artikel nr.: 09 45 715 1164
Kabelsamlinger
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 0.5m
Artikel nr.: 09 45 715 1362
Kabelsamlinger
RJI Han3A met. Cat6A PVC 1.5m
Artikel nr.: 09 45 715 1523
Kabelsamlinger
RJI Han3A met. Cat6A PUR 1.5m
Artikel nr.: 09 45 715 1563
Kabelsamlinger
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 0.8m
Artikel nr.: 09 45 725 1362
Kabelsamlinger
RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.5m
Artikel nr.: 09 45 725 1503
Kabelsamlinger
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 1.0m
Artikel nr.: 09 45 725 1532
Kabelsamlinger
PPv14 RJ45 met PN Type B 22/7 PVC 1.5m
Artikel nr.: 09 47 565 6033
20 (af 471)