Indpresningsværktøj til indpresningskonnektorer - DIN-signal/DIN-effekt.
Overværktøjet er normalt fladt og jævnt eller har holde- eller styredele, afhængigt af kravene.
Viden om værktøjer
Skæring / afisolering / stansning
HARTING skære- og afisoleringsværktøj
En forbindelse af høj kvalitet er afgørende for at generere installationsapplikationer. Det første trin er at skære og afisolere kablet. Kablets naturlige vridning skal bevares.
Selv under kabelbehandlingen er det vigtigt at optimere og overvåge afisolerings- og skæreprocessen.
Ingen tråde må klemmes, skæres eller stikke ud.
Isoleringen skal være ubeskadiget og må ikke være overdrevent beskadiget eller revet af, så isoleringen ikke forringer applikationen.
Fordele ved skæring/afisolering
Med vores skære- og afisoleringsværktøj har I den bedste måde at forberede jeres kabler eller jeres samlingsmiljø til videre behandling med et lige og pressefrit snit.
Enkel betjening til ren skæring
Lille indsats for ubegrænset effekt
Ergonomisk håndtering af høj kvalitet til lange arbejdsdage
HARTING-stanseværktøj til gennemføring af panel
Uanset om det drejer sig om førstegangsinstallation eller eftermontering af HARTING-huse, er en panelgennemføring på kabinettet afgørende. Med stanseværktøjerne fra HARTING kan du udstanse præcist tilpassede panelgennemføringer til forskellige HARTING-husstørrelser.
Crimpning
Der er tre vigtige aspekter at tage højde for i krympeprocessen. Ud over at vælge mellem kontakt og kabel er den korrekte brug af det anbefalede krympeværktøj afgørende. Med krympeværktøjet fra HARTING tilbyder vi jer en række løsninger til bearbejdning af HARTING-kontakter efter jeres behov. For eksempel opfylder alt vores værktøj kravene i DIN EN 60352-2. Du kan finde flere oplysninger her om fordelene og de korrekte testprocedurer for krympeprocessen.
Fordele ved presseteknologi
Gastæthed: Komponenterne er presset så hårdt sammen, at der ikke er nogen mellemrum: Det betyder, at hverken væsker eller gasser kan trænge ind i kontaktpunktet.
Ensartet pressekvalitet: Høj reproducerbarhed takket være brug af professionelt presseværktøj
Hastighed: Højere ledningshastighed sammenlignet med andre afslutningsteknikker
Kan stort set automatiseres: Lettere præfabrikation af kabelledningsnet og grænseflader
Kompakt: Højere kontakttæthed kan opnås sammenlignet med andre afslutningsteknikker
Med den rette viden og det rigtige værktøj er krympning en enkel og præcis termineringsteknik. Krympning starter med korrekt skæring af lederen. Det første skridt i en vellykket krympeproces er et rent, lige og krympefrit snit. Isoleringen skal derefter fjernes uden at beskadige lederen. Hvor meget isolering, der fjernes, afhænger af typen af kontakt. Efter klargøring af lederen kan lederenden krympes til den tilsigtede kontakt eller ledningsbøsning ved hjælp af HARTING-værktøj.
Håndcrimpværktøj
Til løse, drejede og stansede han- og hunkontakter fra 0,08 mm² til 10 mm² kabeldiameter
Til stansede kontakter på en skinne
Til ledningsbøsninger fra 0,14 mm² til 16 mm²
En bred portefølje af håndkrympeværktøjer til bearbejdning af et alsidigt sortiment af kontakter
Forskellige krympeteknologier
Testet og godkendt i henhold til DIN EN 60352-2
Ergonomiske greb til enhver applikation
Effektunderstøttet krympeværktøj
Til løse, drejede han- og hunkontakter fra 0,14 mm² til 240 mm² kabeldiameter
Optimeret til mellemstore kontaktmængder
En bred portefølje af håndkrympeværktøjer til en bred portefølje af kontakter
Forskellige krympeteknologier til enhver applikation
Anbefales til stationær brug på basisniveau og til effektunderstøttede applikationer
Crimp maskiner
Til drejede, løse han- og hunkrympekontakter uden konvertering
Til stansede kontakter på en skinne
Automatisk kontaktfremføring og adskillelse
Man skal blot indstille afisoleringslængden og krympedybderne
Testet krympekvalitet i henhold til DIN EN 60352-2 baseret på 4-armet dobbelt kærvmekanisme
Anbefales til stationær industriel brug
Optimeret til store produktionsmængder
Indpresning
Oplev en verden af loddefri tilslutningsteknologi med vores indpresningsteknologi. Denne innovative metode bruger moderne, deformerbare, elastiske indpresningszoner til at kompensere for tolerancer og opfylde høje elektriske og mekaniske krav. Denne teknologi er ideel til selektivt forgyldte stikben og tilbyder en effektiv og økonomisk løsning til jeres tilslutningsbehov.
Fordele ved indpresningsteknologi
Termiske stød forårsaget af loddeprocessen og den dermed forbundne risiko for PCB-svigt undgås.
Efterfølgende rengøring af de fyldte printkort er ikke længere nødvendig.
Yderligere indpakkede tilslutninger er mulige ved hjælp af konnektorer med lange konnektorstifter.
Ubegrænset økonomisk bearbejdning af selektivt forgyldte konnektorstifter til bagudvendte overførselssystemer - ikke mere håndlodning påkrævet!
Tips og tricks til indpresningsteknologi
Indpresningsprocessen skal udføres lodret. Over- og underværktøjet skal være nøjagtigt afstemt med hinanden, og indpresningsprocessen skal være så kontinuerlig som muligt.
Vi har udviklet alle de nødvendige enheder og værktøjer specifikt til indpresningsteknologi og skelner mellem indpresningsstik - DIN Signal og DIN Power (2,54 mm pitch) og indpresningsstik - har-bus® HM (2,00 mm pitch).
Vores press-in værktøjer til DIN Signal / Power er kendetegnet ved deres præcise design. Overværktøjet er fladt og fungerer som holde- eller styreelementer efter behov, mens underværktøjet effektivt understøtter PCB og gennemgående hulbelægning. Indpresningsprocessen er ubesværet takket være vores enkle holde- og positioneringssystem. Vores indsatser muliggør også omkostningseffektiv bearbejdning af DIN-signal-hankonnektorer.
Indpresningsværktøj
Adskillelse/samling
HARTING værktøj til montering og demontering
HARTING tilbyder en omfattende portefølje af værktøj til alle væsentlige termineringsteknikker og samlingstrin. Med værktøjer fra HARTING kan du udføre dit arbejde hurtigere, mere fleksibelt og mere præcist end nogensinde før, så du kan udføre selv krævende monteringstrin ubesværet og uden brug af kræfter.
Jeres fordele:
Optimal koordinering mellem værktøj og komponenter, selv i præcise applikationer
Hurtig og nem brug af værktøjet til adskillelse/samling sparer tid
Ikke-destruktiv samling af komponenter
Sikring af korrekt funktion i jeres applikation
Samling
Til samling af HARTING komponenter
Til understøttelse af korrekt samling
Til indsættelse af kontakter
Ergonomisk design
Designet til de mest præcise krav
Adskillelse
Til afmontering af HARTING-komponenter
Til understøttelse af den korrekte endelige samling
Til adskillelse af kontakter
Nem håndtering
Ergonomisk design
Designet til de mest præcise krav