Reducer installations- og vedligeholdelsestiden med den nye låsemekanisme.
D-Sub PushPull: klassiker møder innovation
Tidsbesparende effektivitet med den nye D-Sub PushPull låsemekanisme
Opgrader dine D-Sub-forbindelser!
Med D-Sub PushPull stikket introducerer HARTING en banebrydende udvikling af det klassiske D-Sub-stik. Med en innovativ hurtiglåsemekanisme giver den mulighed for ubesværet håndtering og pålidelige forbindelser i krævende miljøer. Oplev et nyt niveau af effektivitet og sikkerhed i dine industrielle applikationer.
Få din gratis prøve
Spar op til 60% af din tid!
Skær ned på installations- og vedligeholdelsestiden: Minimer nedetid og maksimer produktiviteten med hurtig og enkel tilkobling og frakobling af konnektorer. Den sikre forbindelse reducerer risikoen for utilsigtet frakobling, hvilket øger driftssikkerheden. Bygget til at modstå den hårde brug i industrien og sikre pålidelige forbindelser hver gang.
Sådan opgraderer du dine eksisterende D-Sub-forbindelser til PushPull
1. Skru blot opgraderingsstifterne i
Opgraderingsstifter er din indgang til at omdanne traditionelle D-Sub-forbindelser til moderne, PushPull klare grænseflader. Disse stifter er designet til ubesværet integration og kan nemt skrues ind i eksisterende skruegevind, hvilket øjeblikkeligt forbedrer funktionaliteten af dine klassiske stik.
2. Sæt PushPull Stikhus stikhuset på, og tilslut den
Fuldfør forvandlingen ved at sætte PushPull stikhuset på. Denne ekstra komponent muliggør hurtiglåsning, hvilket giver øget effektivitet og pålidelighed. Når du har opgraderet, kan du fremskynde dine installations- og vedligeholdelsesopgaver, reducere nedetid og øge produktiviteten.