Enkel og sikker skalerbarhed af energi fra nettet
En effektiv og pålidelig infrastruktur kræver, at energien fordeles optimalt. HARTING-løsninger kan hjælpe med at forenkle og sikre skalerbarhed fra nettet.
Den konsekvente implementering af All Electric Society (AES) kræver høje strøm- og spændingsniveauer i de mindste rum. En tilsvarende netinfrastruktur skal udformes på en sådan måde, at energien kan tilsluttes, reguleres og styres optimalt.
Webseminar | Hvordan standardisering af datacentre kan reducere omkostninger og fremskynde time-to-market
Materialer af høj kvalitet sikrer en længere levetid
Fordelene ved plug & play-løsninger frem for hardwiring bliver tydelige, når et datacenter forbindes til transmissionsnettet: Installationstiden reduceres for eksempel, hvis i det mindste dele af overgangen fra 110 kV-højspændingsnettet til lavspændingsområdet inde i datacentret (400 V/230 V) er designet ved hjælp af kabelsamlinger med stikforbindelser.
Komponenterne i grænsefladen er designet til at være så robuste, at strømoverførslen mellem generatorer, omformere og transformere forbliver stabil på lang sigt.
Han® HPR-enkeltpol med 25 forskellige kodningsmuligheder
Han® HPR HPTC giver tidsbesparelser på grund af nem installation og afskærmning uden krympning eller tapning
Webseminar | Effektiv og sikker skalering af energiinfrastrukturer
Den konsekvente implementering af All Electric Society (AES) kræver effektiv håndtering af høje strøm- og spændingsniveauer samt tilhørende håndtering af data. En tilsvarende netinfrastruktur skal udformes på en sådan måde, at energien kan tilsluttes, reguleres og styres optimalt. Vi vil diskutere hvordan.
Formonterede kabler for at reducere installationstiden
Indendørs sørger den automatiske transformatorkontakt (ATS) for en sikker strømforsyning til downstream-enhederne i datacentret. Du finder næppe en bedre løsning end
Med enkeltpoler kan kablerne formonteres før installation, hvilket gør det muligt at etablere datacentrets strømforsyningsinfrastruktur hurtigt. Husene er udstyret med låseskruer, der forhindrer utilsigtet sammenkobling eller frakobling.
På den spændingsførende side har enkeltpolerne en omfattende kontaktbeskyttelse for at sikre, at der ikke er risiko for elektrisk stød under f.eks. en frakobling. Generelt er crimp-terminering ideel til ensartet forbindelseskvalitet, fordi processerne kan gentages på den mest præcise måde.
Med en transformatorkontakt er dette især relevant på kabelsiden. Andre tilslutningstyper som skrueafslutning eller kabelsko kan også bruges på fastgørelsessiden.
Enkeltstænger reducerer installationsarbejdet og øger fleksibiliteten, hvilket hjælper datacenteroperatører med at håndtere manglen på personale og faglærte arbejdere.
Et overblik over jeres fordele:
Hurtigere etablering af energiinfrastruktur på grund af plug & play-løsning og formonterede kabler
Længere levetid på grund af Han® HPR standard metalhætter og -huse til barske miljøer
Omkostningsbesparelser på grund af et minimalt lagerbehov baseret på et effektivt kodesystem
Reduceret håndteringsvægt så enkelte ledninger kan nu tilsluttes med de enkelte poler