Energidistribution til decentral drevteknologi
En af de største udfordringer i forbindelse med decentral drevteknologi er konstant og sikker distribution af energi til alle energiforbrugere såsom motorer og omformere, hele vejen igennem et transportbåndsanlæg. Det er tidskrævende at forbinde disse komponenter med kabelføring i marken, og det kan kun gøres af fagfolk.
Når man bruger konnektorer, er forbindelsen hurtigere, sikrere, nemmere og "Plug & Play". HARTING's Han® Q4 / 2-3-vejs strømfordelere kan bruges på trange steder for at spare plads. Et ekstremt fladt design er muligt ved brug af vinklede stikhuse på grund af disse stiks sænkede form.
HARTING's Han® Q4/2-3-vejs strømfordelere kan bruges på trange steder for at spare plads.
Både 400 V-indgangsspændingen og 24 V-forsyningen kan fordeles ved hjælp af tre Han-Compact®-størrelse kabelstudse. For sådanne applikationer er dette praktisk talt en standardiseret stikløsning. Powerline kan videreføres som et kabel gennem sideudgangen (den fjerde), eller den næste fordelerboks kan tilsluttes direkte.
Det robuste plasthus har IP65-beskyttelse og opfylder kravene til et industrimiljø. Det kan installeres hurtigt og sikkert på en præmonteret bundplade af aluminium. Med sine CE- og UL/CSA-godkendelser er kraftfordeleren også velegnet til international brug.
Strømfordeleren er i øjeblikket konfigureret med Han-Compact® i standardstørrelse. Andre husstørrelser - for eksempel med det mindste HARTING industristik Han® 1A eller kundespecifikke modifikationer - kan også bruges til at passe ind i enhver installationssituation.
Kraftfordeler med 4 x Han® 1A som skræddersyet løsning