Fleksible og skalerbare cirkulære konnektorer i barske miljøer
Modulære arkitekturer og høj produktivitet er nøglen til succes inden for maskinteknik og robotteknologi. Fleksible og pålidelige grænseflader er afgørende for at bane vejen.
ICC 20 fra HARTING sætter nye standarder for industrielle cirkulære konnektorer. Fra drev i robotteknologi og automatisering til energikrævende applikationer som svejserobotter. Designet giver mulighed for effektive løsninger til strøm-, signal- og datatransmission.
Formonterede og testede kabelsamlinger fra HARTING sparer også tid ved at muliggøre fælles produktion. Anvendelsesområderne spænder fra robotteknologi og automatisering til mobile maskiner og infrastrukturer til energinet.
Svejserobotter nyder godt af pladsbesparelser
Anvendelser med begrænset plads eller samlingsspecifikationer, som f.eks. cirkulære pakker, tillader kun cirkulære stik. Den cylindriske form gør dem lettere at håndtere. Modulære indsatser sikrer den samme fleksibilitet, som er kendt fra
HARTING har udvidet ICC 20-serien til også at omfatte Single Pole, så brugerne kan overføre betydeligt højere effekt til maskiner og apparater. Et enkelt stik overfører op til 400A/600V, hvilket gør det velegnet til energikrævende anvendelser som f.eks. robotarme til håndtering af tung last eller højtydende svejserobotter.
Sammenlignet med andre løsninger på markedet giver denne løsning mulighed for pladsbesparelser på op til 20 % og 50 % højere effekt på den givne plads. Det gør det muligt for designere at tilbyde højtydende løsninger på begrænset plads.
Andre anvendelsesområder for den enkeltpolede version omfatter mobile maskiner og
HARTING ICC 20 Single Pole med berøringssikre kontakter
Hurtigere værktøjsskift giver højere produktivitet
En meget fleksibel produktionslinje kræver mange værktøjsskift. Nogle gange kræver de manuelle trin ind imellem, f.eks. for at skifte pneumatisk værktøj. Den nye ICC 20 kan håndtere tryk og overtryk takket være integrerede kontraventiler. Pneumatiske værktøjer kan skiftes på en brøkdel af den tid, det tidligere tog, hvilket fører til en højere tilgængelighed af enheden.
Integrationen af
Webseminar | Nøglen til modulære, skalerbare arkitekturer og høj produktivitet
Seminaret vil udforske succesfaktorer for maskinproducenter, herunder modulære metoder, værdifulde grænseflader og rollen som digitale tvillinger.
Høj fleksibilitet på meget lidt plads
Robotapplikationer kræver ofte størst mulig fleksibilitet på mindst mulig plads. Med ICC 20 tilbyder HARTING en meget fleksibel og
Det giver mulighed for en lang række særligt effektive løsninger til strøm-, signal- og datatransmission - fra simple Han® C-, Han D®- eller Han® E-blokke til USB, RJ45 og andre datagrænseflader. Isolatorerne i størrelse 3A tilbyder også forskellige
Maksimal fleksibilitet med op til 50 forskellige stikindsatser
Et overblik over kundefordele:
Pladsreduktion på op til 20 % for enkelte interfaces, ideelt til cirkulære dresspacks
Op til 50 % højere ydelse på den givne plads (f.eks. 400A til højtydende svejsning)
Fremtidssikret: drivkraft for Single Pair Ethernet-teknologi (SPE)
Omkostningsbesparelser på grund af testede formonterede kabelløsninger, der muliggør delt produktion
Tidsbesparelser på grund af nem installation og hurtigere værktøjsskift
Meget fleksibel på grund af det modulære koncept (op til 50 forskellige indsatser) inkl. en bred vifte af forskellige termineringsteknologier (f.eks. Push-In til værktøjsløs installation i marken)
Velegnet til robotteknologi og automatisering, elnet og mobile arbejdsmaskiner
Tidligere havde vi ofte pladsproblemer med cirkulære dresspacks. Med ICC 20 har vi nu en modulær, fleksibel løsning til disse krav. Vi havde også problemer med RJ45-stik på grund af vibrationer. Den industrielle SPE-integration giver betydelige fordele her. 400 A-kontaktindsatserne gør det også muligt at automatisere højtydende svejseprocesser på en rentabel måde. De mange mulige indsatser og termineringsteknologier gør det lettere at skifte værktøj.
Karl-Heinz Kösters
CEO
Industriel automatisering til effektive processer
ELROTEC kombinerer erfaring og de nyeste teknologier i udviklingen af skræddersyede automationsløsninger til industrien. Mere effektive driftsprocesser resulterer i øget sikkerhed og omkostningsbesparelser.
Anmodning om vareprøver
Vil du gerne vide mere om ICC 20? Anmod om din gratis prøve for at få et første indtryk.