Halvlederproduktion Subfab Connectivity
Under det uberørte miljø i et halvlederrenrum ligger underfabrikken og det kritiske infrastrukturlag, der huser maskiner som strømfordelingsenheder, vakuumpumper, rensningssystemer, kølere og gasforsyningsenheder. Disse systemer er afgørende for at opretholde procesintegritet, sikkerhed og oppetid. Pålidelige forbindelser på tværs af strøm, data og signaler er afgørende for at sikre, at disse maskiner fungerer problemfrit og kommunikerer pålideligt med værktøjerne i renrummet ovenfor.
Pålidelig strømforsyning holder den fantastiske infrastruktur online.
Det er i underfabrikken, at den egentlige orkestrering af halvlederproduktionen sker, og dens kompleksitet kan måle sig med selve fabrikken. Ud over at understøtte procesværktøjer og -udstyr er subfab-systemer også afgørende for at sikre fabrikkens effektivitet og sikkerhed.
I underfabrikken er forbindelsesløsninger, der giver højhastighedsdataoverførsel og pålidelig strømfordeling, nøglen til at understøtte missionskritisk udstyr og systemer.
Milliarder på spil: Det kan koste 10-20 milliarder dollars at bygge en avanceret fabrik, så oppetid og pålidelighed er ikke til forhandling.
Energiintensiv drift: En enkelt fabrik kan forbruge 100 megawatt eller mere strøm hver time, hvilket svarer til at forsyne en lille by med strøm.
Tusindvis af systemer, der skal styres: Underfabrikken indeholder vakuumpumper, gasforsyning, kemiske systemer, køling og anden kritisk infrastruktur, som alle kører i harmoni 24/7/365.
HARTINGs konnektorportefølje er bygget til dette miljø ved at tilbyde:
Plug-and-play-fleksibilitet, der forenkler installationen og reducerer nedetid
Robust konstruktion til kontinuerlig levering af høj spænding og strøm
Tilpassede kabelsamlinger, der opfylder dine specifikke krav til strøm, fodaftryk og miljø
Forbindelser til halvlederfabrikker
Applikationer til underbygningsforbindelser
Strømforsyning
Opfyld den evige efterspørgsel efter mere højspændingsstrøm, der altid er tændt.
Hvis en subfab er hjernen i en halvlederproduktion, fungerer strømfordelingsenhederne (PDU'erne) som nervecenter, der dirigerer energi til tusindvis af komponenter, som skal fungere i perfekt synkronisering til enhver tid.
En enkelt times strømafbrydelse kan koste fabrikker millioner af dollars i tabt produktivitet, så strømstik skal kunne holde til kontinuerlig brug uden at gå på kompromis med ydeevnen.
HARTINGs
Vakuum-systemer
Præcision under pres.
Vakuumsystemer regulerer trykket, fjerner forurenende stoffer og muliggør præcis miljøkontrol på tværs af flere kamre. Disse systemer skal fungere kontinuerligt og fejlfrit for at understøtte renrummet og waferproduktionen.
Vakuumpumper, ventiler og sensorer skal kommunikere i realtid med overordnede styresystemer. Robuste, modulære stik som
Belysning, HVAC & Sikkerhedssystemer
Konnektorer gør belysning, HVAC og sikkerhedssystemer mere effektive, hvilket bidrager væsentligt til energibesparelser og driftseffektivitet.
Konnektorer gør det nemt at installere og udskifte belysnings- og HVAC-komponenter ved at give mulighed for hurtig tilslutning og frakobling. Det reducerer nedetid under vedligeholdelsesaktiviteter og sikrer, at systemerne forbliver i drift, og at der ikke spildes energi på grund af længerevarende afbrydelser.
Andre fordele omfatter:
✓ Tilpasningen af stik giver designfleksibilitet og fremtidige ændringer uden at kræve omlægning af ledninger eller eftersyn af systemet
✓ Smart tilslutning muliggør overvågning og justeringer i realtid for at optimere energiforbruget
✓ Forbindelseseffektivitet forbedrer effektiviteten og pålideligheden, hvilket fører til forbedret oppetid og besparelser på forsyningsomkostningerne
✓ Effektive systemer reducerer anlæggenes CO2-fodaftryk, hvilket er i overensstemmelse med bæredygtighedsmål og -bestemmelser
Flere ressourcer om halvledere
Bedre forbindelser i halvlederproduktionens små fodaftryk
Fra smartphones og smartwatches til selvkørende køretøjer og AI-servere - halvlederchips findes i enheder overalt. For at holde trit med efterspørgslen på disse chips skal halvlederproduktionsudstyret producere flere chips uden at kræve mere af de eksisterende faciliteter.
At øge udbyttet uden at udvide udstyrets fodaftryk kræver smartere og mere effektive maskiner.
Modulære stik forenkler kompleksiteten. Ligesom HDMI erstattede RCA-kabler i forbrugerelektronik, samler modulære industristik flere funktioner i en enkelt grænseflade.