Konnektorer med høj strømstyrke
Overfører sikkert og pålideligt store strømme, selv i barske miljøer
HARTINGs højstrømsstik er egnet til op til 1400A, med IP65-69-beskyttelsesgrad og robuste huse i trykstøbt aluminium, egnet til udendørs brug og kan bruges til at forbinde transformerstationer, strømfordelingsudstyr, energilagringssystemer og UPS. De har høje EMC-egenskaber og spændingsmodstand, så de kan overføre høje strømme på en pålidelig måde. De er kompakte, nemme at samle og håndtere, og sikkerheden er sikret med fingerbeskyttelse, kodning og meget mere.
Overholder strenge jernbanestandarder
IEC/EN 61373 Modstandsdygtighed over for vibrationer og stød
EN 50124-1 Luft- og krybeafstande
EN 60137 AC1000V Ultraisolerende bøsning
Han® HPR HPTC
stik til højstrømstilslutning op til 1400A
Beskyttelsesgrad: IP65/67 eller IP66/68
Understøtter maksimal strøm på 1400A og maksimal spænding på 4800V
360° afskærmning uden krympning/tapning
Nem samling Du skal blot krympe kontakten på kabelsiden, indsætte den isolerende krop og lukke dækslet.
Kodningsstifter giver 16 forskellige kodningsmuligheder. Forhindrer fejlparring.
Højspændingsmodstand og EMC-egenskaber
Han® HPR VarioShell
Op til 650A x 6-polet
Beskyttelsesgrad: IP66/67/68/69
Understøtter maksimal strøm på 650A og maksimal spænding på 4800V
Modulær konfiguration er også mulig. Strøm, signaler og data kan frit kombineres med eksisterende moduler.
Kompakt og kompakt tilslutning
Hus i to dele for nem montering og håndtering
Han® HPR Y-gren
stik til høj strømfordeling
Forgrenet inden for konnektoren:
650A 3-polet ⇒ 350A 6-polet
Beskyttelsesgrad: IP65/68/69/X9K
Størrelse 48B
Han® HPR-enkeltstænger
Et højstrømsstik med én kerne, der understøtter op til 650A
Understøtter op til 650A og AC/DC 4000V
Beskyttelsesgrad: IP 68/69
En enkelt kerne reducerer plads og vægt
Bruger eksisterende HC Modular-kontakter
Kan også kombineres med Han® HPR VarioShell husene
Han® HPR boliger og Han® HC Modulær indsats
Op til 650A, vælg den størrelse og det antal ben, der passer til din applikation
Beskyttelsesgrad IP65 / 68 / 69K, skruelåsning
Standardhusstørrelser 6 B, 16 B, 24 B
Høj strøm HC Modulære kontakter
・250A/2000V x 4 ben
・350A/2000V x 1 / 2 / 3 ben
・650A/4000V x 1 / 2 ben
Versioner med højere pinantal og størrelsesudvidelse er tilgængelige
Han® S-stik på forsiden
til energilagringssystemer, understøtter op til 200A
Nemt at udvide og ændre systemets strømkapacitet
Lille vinkeltype, kan dreje 360°, når den er parret
Kompatibel med høj effekt: 200A/1500V
Fremstillet af letvægtspolyamid, beskyttelsesklasse IP40
Overensstemmende med UL1973, UL9540 og UL4128
Docking-stik til skuffesystemer
Mulighed for blindkobling og automatisk til- og frakobling
Han-Modular®-moduler giver mulighed for fleksible kombinationer af strøm op til 300 A, signaler og data
Understøtter 10.000 parringscyklusser
Bred flydemekanisme ±2 mm
Strømfordelingsenheder
Tilslutninger til datacenter-PDU'er
Standardiseret af den amerikanske datacenterstandard (OCP)
Han-Eco®-hus og moduler med 40A/70A og op til 1000V strømforsyning
Konnektoriserede forbindelser sparer plads og gør installation og vedligeholdelse lettere
Kabellængden kan indstilles frit