Industrielle miniaturestik til ubemandede luftfartøjer (UAV'er)
Branchegodkendt ydeevne og høj pålidelighed i en lille formfaktor. Med Han® MPC præsenterer den betroede europæiske teknologileder HARTING det første industristik til kommercielle droner.
Ubemandede luftfartøjer (UAV'er) bliver stadig vigtigere i dagens hurtigt udviklende digitale landskab. Virksomhederne stræber efter at digitalisere deres industrielle processer for at reducere omkostningerne og forbedre arbejdsmiljøet. Uanset om det drejer sig om kortlægning af store marker, intelligent registrering af forhindringer eller fuldautomatiske operationer til præcis udbringning af vand, gødning og meget mere, hjælper kommercielle droner og quadcoptere med at muliggøre industriel selvkontrol.
Størrelse, vægt og kraft er afgørende for at forbedre den optimale ydeevne, manøvredygtighed og rækkevidde for kommercielle droner. Brancheeksperter kalder dette for SWaP. HARTING Han® MPC (Miniature Power Connector) blev udviklet i henhold til disse vigtige krav.
Han® MPC
Udviklet til høj strømstyrke, holdbarhed og konsekvent signalintegritet, alt sammen i et pladsbesparende miniaturedesign.
Industrielle standarder udviklet i Europa sikrer optimeret SWaP
Teknologiske gennembrud som forbedret batterieffektivitet, avancerede billedsensorer og AI-drevne autonome funktioner har udvidet droners anvendelsesmuligheder i forskellige brancher betydeligt. Denne udvikling har ført til, at droner har udviklet sig markant fra hobbyudstyr til regulerede, missionskritiske platforme inden for landbrug, logistik, inspektion, offentlig sikkerhed og mange andre segmenter.
Som markedsleder inden for industrikonnektorer har HARTING anerkendt efterspørgslen efter industrisikable tilslutnings- og kabelløsninger. Med mere end 80 års erfaring står vores løsninger for høj ydeevne, pålidelighed og skalerbarhed for at sikre fremtidssikring. Uafhængigt testet kvalitet sikrer en længere levetid, selv under barske forhold.
Med sit miniaturedesign og Han®-industrikonnektorernes anerkendte robusthed leverer Han® MPC-serien pålidelige forbindelser til kommercielle droner under barske forhold.
Forbindelse mellem strømfordelingstavle, elektronisk hastighedsregulator og batteri
UAV'er og andre mobile robotter, herunder humanoide robotter, deler en fælles topologi af forbindelsespunkter. De udbredte LiPo-batterier, enten almindelige eller fremtidssikrede smarte enheder med signalintegritet, leverer strøm til strømfordelingstavlen (PDB).
PDB'en er den centrale grænseflade mellem batteriet og den elektroniske hastighedsregulator (ESC). ESC'en sikrer effektiv og pålidelig strømstyring. Den regulerer effektivt elmotorens hastighed og omdrejningsretning for at sikre en jævn drift af enheden. I industrien bruges ofte 3-fasede børsteløse DC-motorer (BLDC) for at sikre lav vedligeholdelse og langvarig ydelse.
HARTING Han® MPC30 og MPC60 er den ideelle løsning til forbindelserne mellem disse kritiske enheder for at sikre høj signalintegritet. Yderligere varianter som forskellige kabinetyper eller lige og vinklede PCB-varianter giver endnu større fleksibilitet.
Intern UAV-arkitektur med pålidelige strøm- og signalforbindelser via Han® MPC-stik
Produktprøve Han® MPC
Oplev Han® MPC i dine egne hænder. Anmod om en gratis produktprøve, og opdag, hvordan industriel miniatureforbindelse kan optimere SWaP i moderne UAV-systemer.
Maksimal ydeevne i en kompakt formfaktor
Serien er designet til at levere maksimal ydelse i kompakte formfaktorer: Han® MPC30 understøtter strømme op til 30A ved hjælp af Han-Yellock® 4 mm² krympekontakter, mens Han® MPC60 er klassificeret til op til 60A ved hjælp af Han® C 10 mm² krympekontakter.
Spidsstrømmen for Han® MPC30 er op til 180 A i 10 sekunder, og for Han® MPC60 er den op til 350 A i 10 sekunder. Stikket har plads til op til fire Har-speed-kontakter, hvilket sikrer behovet for pålidelig DroneCAN-transmission.
MPC30 og MPC60 leverer høje kontinuerlige strømme og spidsstrømme i kompakt form, med valgfri højhastighedskontakter
Et overblik over jeres fordele:
Beskyttelse af kritisk infrastruktur gennem konnektivitet fra den betroede europæiske markedsleder inden for industrikonnektorer med diversificeret globalt salg og produktion
Høj pålidelighed takket være krympekontakter med sølv- og guldbelagte overflader
Højstrømstransmission (30 A / 60 A varianter)
Maksimal ydeevne med et minimalt fodaftryk (højere strømstyrke og impulsstrøm)
Signalintegritet med op til 4 ben (DroneCAN)
Hurtigere installation på grund af nem håndtering
Velbegrundet dokumentation og specifikationer
Webseminar | Hvordan elektrificering og industrielle droner kan bidrage til præcisionslandbrug
Landbruget bestræber sig på at reducere sit CO2-fodaftryk. Præcisionslandbrug, understøttet af elektrificerede redskaber og industrielle droner, spiller en nøglerolle i forhold til at fremme bæredygtighed.
Downloads
Anmodning om vareprøver
Vil du gerne nyde godt af maksimal ydeevne og pålidelighed i en lille formfaktor?
Anmod om din gratis prøve for at få et første indtryk.