Arkitekturen, der omdefinerer automatisering
Simon Jungbluth
Position: Forskningsassistent (automatisering)
- Virksomhed: SmartFactory-KL e.V.
I lyset af de skiftende og foranderlige industrielle landskaber står virksomhederne over for en række forskellige udfordringer. Hvis de vil reagere hurtigt på markedsændringer og samtidig forblive effektive og fleksible, kræver det automatisering, der fungerer mere og mere autonomt. Derfor vil fremtidens automatisering i høj grad være præget af systemer, der er i stand til at tilpasse og optimere komplekse produktionsprocesser på egen hånd.
Referencearkitekturer til moderne automatiseringsløsninger
Referencearkitekturer som SmartFactory-KL er en vigtig faktor i denne videreudvikling af automatisering. Denne arkitektur giver en infrastruktur, der gnidningsløst kombinerer både traditionelle automatiseringsløsninger og moderne software- og hardwarekomponenter. Samspillet mellem OT, IT/OT-grænsefladen og IT-niveauet udgør kernen i denne struktur. Klart definerede komponenter, grænseflader og processer sikrer konsistens og interoperabilitet. Det giver mulighed for problemfri integration af innovative teknologier, hvilket muliggør et stadig mere autonomt produktionsmiljø.
Arkitekturen fungerer som en fleksibel ramme, der gør det lettere at integrere selvlærende systemer og intelligente algoritmer. Sådanne systemer er i stand til at registrere og analysere data i realtid og lære af disse data uafhængigt - den evne, der danner grundlaget for autonome beslutningsprocesser. Og det giver i sidste ende mulighed for automatisk tilpasning til ændrede produktionskrav og uforudsete hændelser.
Ved klart at definere grænseflader og processer i referencearkitekturen er forskellige systemer i stand til at interagere problemfrit med hinanden. Dette er igen den tekniske forudsætning for en autonom fabrik, hvor maskiner og systemer kan handle selvstændigt og endda samarbejde. Dette netværk og denne modularitet muliggør dynamisk tilpasning og skalering uden høje omstruktureringsomkostninger.
Integration af intelligente assistenter
Integrationen af intelligente agenter, der fungerer som nøglefaktorer i det moderne produktionsmiljø, er et centralt aspekt af referencearkitekturen. Disse agenter understøtter ikke kun automatiseringen af rutineopgaver, men er også i stand til at genkende komplekse mønstre og komme med anbefalinger til handlinger baseret på dem.
Under montering anvendes der for eksempel systemer, som ikke kun tilbyder avancerede brugergrænseflader, men også integrerer visuel støtte direkte ved medarbejderens arbejdsstation. For eksempel projicerer visuelle teknologier monteringsanvisninger og sikkerhedsinstruktioner direkte ind i arbejdsområdet, så ændringer i arbejdsgangen kan genkendes og behandles i realtid. Sensorer og kameraer er i gang med at spore bevægelser for at minimere fejl og forbedre kvalitetssikringen.
Desuden yder intelligente agenter et væsentligt bidrag til vedligeholdelsessupport gennem forudsigelige analyser, der f.eks. overvåger værktøjets tilstand. Den tidlige registrering af tegn på nedslidning og slitage muliggør automatisk generering af vedligeholdelsesforslag og rettidige påmindelser til vedligeholdelsespersonalet - hvilket minimerer nedetiden og forlænger værktøjets levetid.
Menneske, maskine, synergi
Men SFKL's referencearkitektur viser også tydeligt, at selv i en stadig mere automatiseret verden spiller mennesker fortsat en central rolle. Menneskelig ekspertise er uundværlig på områder som strategisk planlægning og overvågning. Visionen om en intelligent fabrik er at skabe en harmonisk synergi mellem mennesker og maskiner, hvor autonome systemer og menneskelig ekspertise arbejder hånd i hånd. Denne udvikling åbner ikke kun op for nye muligheder inden for produktion og fremstilling, men tilbyder også et frugtbart felt for videnskabelige innovationer, der baner vejen for en ny automatiseringsæra.
Om SmartFactory-KL
Teknologiinitiativet SmartFactory-KL e. V., der har base i Kaiserslautern, er en førende tysk forsknings- og demonstrationsplatform for fremtidsorienterede produktionssystemer. I over 20 år har netværket mellem videnskab og industri udviklet praktiske løsninger til fremtidens fabrik med fokus på modulære produktionsarkitekturer, digitale tvillinger, interoperabilitet og autonome processer. Netværket fungerer som et testområde for nye teknologier og standarder og demonstrerer, hvordan moderne automatisering også kan implementeres i brownfield.