Domino Push-In & Han-Modular® 400A - Nye komponenter til effekttæthed
Push-In er en teknologi til værktøjsfri, hurtig tilslutning af ledere og kontakter i industrikonnektorer. Den er særligt velegnet til installation i felten, da den er enkel og ikke kræver noget værktøj. For ledere med en lille diameter er det tilstrækkeligt at montere en ferrule for at skubbe dem ind i kontaktkammeret og fastgøre dem der.
Ved afmontering kan ledningerne trækkes ud af kontaktkammeret uden at blive beskadiget: Tryk blot på en aktuator med en skruetrækker - og fjederen frigør lederen.
HARTING er i gang med at udvide Han-Modular®-sortimentet med konnektorer med denne tilslutningsteknologi. De to moduler Han® Domino EE (16A) og Han® Domino CC Push-in (40A) bliver lanceret til foråret. Begge er designet til at forbinde belastninger i lav- til mellemspændings- og effektområdet. Ud over maskinteknik omfatter potentielle anvendelser elektriske distributionssystemer, omformere (f.eks. i solenergisystemer) og batteriskabe. Takket være deres miniaturisering øger begge løsninger fleksibiliteten i det modulære konnektorsystem: applikationer kan bygges i mindre skala, og de samlede omkostninger reduceres på grund af den højere effekttæthed.
Det nye Han® 400A-modul er designet til segmentet for jernbanekøretøjer. Det gør det muligt at forsyne applikationer i batterielektriske tog med op til 1500V/400A. De robuste strømstik er velegnede til både jævn- og vekselstrøm. Kontakterne er designet til at være IP20-berøringssikre, hvilket sikrer, at der ikke er nogen risiko for elektrisk stød for operatøren, for eksempel ved tilslutning af batteriet.
Også i energilagringssystemer går udviklingen i retning af stadig højere strømme og større ledertværsnit. Han® 400A-modulet gør det muligt at bruge ledere med et tværsnit på op til 185 mm². Der er yderligere nyttige anvendelsesmuligheder inden for energidistribution: Han-Modular®-serien giver fleksibilitet, fordi en enkelt hængslet ramme kan rumme - ud over 400A strømkontakterne - yderligere moduler til datatransmission, hvilket f.eks. muliggør temperaturovervågning til en specifik applikation.
Et overblik over kundefordele:
Han-Modular® Push-In Domino
Pladsbesparelser på op til 50 % for fleksible Push-In-forbindelser i felten
Op til 30 % kortere montagetid med direkte indføring af lederen i kontaktkammeret
Nem håndtering takket være terminering uden værktøj
Omkostningsbesparelser sammenlignet med alternative termineringsteknikker
Maksimal fleksibilitet - velegnet til ferruler, kabler med flere tråde og massive ledere
Bæredygtighed gennem konsekvent modularitet
Han-Modular® 400 A-modul
Ny fleksibilitet til at etablere modulære batteriforbindelser med op til 400 A
Høj effekt og datatransmission i ét fleksibelt interface
Sikker installation takket være fingerbeskyttelse
Fremtidssikret takket være Borad-sortimentet med mere end 100 stikmoduler
Domino Han EE® Push-In Cube: Ideel til enkle og pladsbesparende strømtilslutninger op til 16 A/400 V i felten (øverst); 400A-kontakter til højeffektanvendelser i modulære konnektorer (nederst)
Heiko Meier
Position: Produktchef
- Afdeling: PM-installationsteknologi
- Virksomhed: HARTING Electric Stiftung & Co. KG