Droner: Den nye dimension inden for automatisering
Norbert Weiß
Position: Teamleader Marketing Service
- Virksomhed: HARTING Elektrisk
Ubemandede luftfartøjer (UAV'er) bliver stadig vigtigere i dagens hurtigt udviklende digitale landskab. Virksomhederne stræber efter at digitalisere deres industrielle processer for at reducere omkostningerne og forbedre arbejdsmiljøet. Uanset om det drejer sig om kortlægning af store marker, intelligent registrering af forhindringer eller fuldautomatiske operationer til præcis udbringning af vand, gødning og meget mere. Kommercielle droner og quadcoptere er med til at muliggøre industriel selvkontrol og tage automatiseringsprocesser i forskellige markedssegmenter til det næste niveau.
Industrielle standarder udviklet i Europa sikrer optimeret SWaP
Teknologiske gennembrud som f.eks. forbedret batterieffektivitet, avancerede billedsensorer og AI-drevne autonome funktioner har udvidet de potentielle anvendelsesmuligheder for droner i forskellige brancher betydeligt. Denne udvikling har ført til, at visse anvendelser, som f.eks. droner, har udviklet sig markant fra hobbyudstyr til regulerede, missionskritiske platforme inden for landbrug, logistik, inspektion, offentlig sikkerhed og mange andre segmenter.
Størrelse, vægt og kraft er afgørende for at forbedre den optimale ydeevne, manøvredygtighed og rækkevidde for kommercielle droner. Brancheeksperter kalder dette for SWaP. Som markedsleder inden for industrikonnektorer har HARTING erkendt efterspørgslen efter industrisikable tilslutnings- og kabelløsninger. Den nye HARTING Han® MPC og ICC 20 Drone Arm Connector(DAC) er udviklet i overensstemmelse med disse vigtige krav. HARTINGs eksisterende udvalg af løsninger til tilslutning af enheder og fremtidig produktion baseret på 3D-MID-teknologi er også med til at frigøre nyt potentiale for automatiserede flyoperationer.
Forbindelse mellem strømfordelingstavle, elektronisk hastighedsregulator og batteri
UAV'er og andre mobile robotter, herunder humanoide robotter, deler en fælles topologi af forbindelsespunkter. De udbredte LiPo-batterier, enten almindelige eller fremtidssikrede smarte enheder med signalintegritet, leverer strøm til strømfordelingstavlen (PDB).
PDB'en er den centrale grænseflade mellem batteriet og den elektroniske hastighedsregulator (ESC). ESC'en sikrer effektiv og pålidelig strømstyring. Den regulerer effektivt elmotorens hastighed og omdrejningsretning for at sikre en jævn drift af enheden. I industrien bruges ofte 3-fasede børsteløse DC-motorer (BLDC) for at sikre lav vedligeholdelse og langvarig ydelse.
Han® MPC30 og MPC60 er den ideelle løsning til forbindelserne mellem disse kritiske enheder for at sikre høj signalintegritet. Yderligere varianter som forskellige kabinetyper eller lige og vinklede PCB-varianter giver endnu større fleksibilitet. Forbindelsen mellem PCB'er kan etableres med ekstrem fleksibilitet ved hjælp af har-modular® PCB-stiksystemet.
Serien er designet til at levere maksimal ydelse i kompakte formfaktorer: Han® MPC30 understøtter strømme op til 30A ved hjælp af Han-Yellock® 4 mm² krympekontakter , mens Han® MPC60 er klassificeret til op til 60A ved hjælp af Han® C 10 mm² krympekontakter.
Mens spidsstrømmen for Han® MPC30 er op til 180A i 10 sek. og for Han® MPC60 er den op til 350A i 10 sek. Stikket kan rumme op til fire Har-speed-kontakter, hvilket sikrer behovet for pålidelig DroneCAN-transmission.
Stikbare dronearme giver mulighed for skalering til transport af tungere laster
Modulære arkitekturer og platformskoncepter er state-of-the-art for at sikre høj maskinfleksibilitet. Det gælder også for UAV'er. Tilføjelse af ekstra dronearme til transport af tungere laster og udskiftning af værktøj er almindelige procedurer for at løse forskellige opgaver. Plug-in-grænseflader er afgørende for at muliggøre den nødvendige modularitet. Fast kablede dronearme kan også hurtigt blive en flaskehals i vedligeholdelsen af kommercielle droner. Fejlfinding er tidskrævende og kræver ofte, at specialister afbryder forbindelserne. ICC 20 DAC giver mange fordele i forhold til hard-wired løsninger. Dronearme kan nemt sættes i og trækkes ud igen for at udskifte defekte arme eller skifte mellem forskellige varianter.
Interferensfri og stabil video- og signaloverførsel
Kommercielle droner har brug for pålidelige forbindelser til kamera- og nyttelastsensorer. HARTING tilbyder stød- og vibrationssikre løsninger med datahastigheder op til Cat. 8.2 (40 Gbit/s) og interferensfri fiberoptiske løsninger. Robuste kameraforbindelser kan etableres med HARTING ix Industrial® eller den fremtidssikrede Single Pair Ethernet-løsning (SPE) T1 Industrial.
Kompakte antenner giver yderligere plads- og vægtbesparelser
Med 3D-MID-teknologi kan antenner designes i tre dimensioner og integreres direkte i apparatstrukturer. Det gør det muligt for antennerne at passe præcist ind i kompakte eller komplekse huse og udnytte den tilgængelige plads effektivt.
Muligheden for at placere antennerne præcis, hvor det er nødvendigt, understøtter højfrekvente applikationer og hjælper med at opretholde pålidelig trådløs forbindelse, selv i udfordrende miljøer. 3D-MID giver designfleksibilitet og vægtbesparelser og opfylder både krav til ydeevne og integration. For mere information om 3D-MID og antenneintegration, besøg vores hjemmeside:
Et overblik over kundefordele:
Beskyttelse af kritisk infrastruktur gennem konnektivitet fra den betroede europæiske markedsleder inden for industri konnektorer med diversificeret globalt salg og produktion
Høj skalerbarhed og effektive vedligeholdelsesprocesser på grund af modularitet
Tidsbesparelser på grund af nem installation og hurtigere værktøjsskift
Interferensfri og stabil video- og signaloverførsel
Vægt- og pladsbesparelser på op til 50 % takket være mindre og lettere stik
Stabile forbindelser takket være forskellige låsesystemer for at undgå at miste dele
Skræddersyede løsninger baseret på dine behov