Effektiv datakommunikation med Single Pair Ethernet
Karsten Walther
Position: Administrerende direktør
- Virksomhed: Perinet GmbH
Hvordan IT finder vej til sensorteknologien
Hidtil har der været klart adskilte verdener med IT på markniveau og IT på højere niveau. I mellemtiden smelter de to områder nu sammen med hensyn til datateknologi. Kernen i denne udvikling er spørgsmålet om, hvordan information kan overføres fra maskinniveau til digitale systemer effektivt, forståeligt og uden mediebrud. Det er netop her, Perinet kommer ind i billedet med en ny tilgang, der opløser traditionelle grænser.
Barrierefri kommunikation mellem IT og sensorteknologi
Traditionelle systemer er baseret på proprietære bussystemer og gateways, der udnytter data på feltniveau og kun oversætter dem til IT, når det er nødvendigt. Denne proces forårsager forsinkelser, mediehuller og komplekse integrationsbestræbelser. Perinet muliggør direkte Ethernet-baseret kommunikation fra sensorer til IT-niveau.
Denne konsistens er baseret på Single Pair Ethernet (SPE), en teknologi, der bringer Ethernet-kommunikation til de mest kompakte enheder. I dag giver moderne mikrocontrollere mulighed for computerkraft i sensorformat; SPE supplerer disse muligheder ved at levere en passende, kompakt netværksgrænseflade.
Intelligens flytter ind i sensorer
I takt med at computerkraften stiger, ændrer sensorteknologiens opgaver og rolle sig. Information leveres ikke længere som rå data, men som relevant information. En sensor, der tidligere kun udsendte spænding, leverer nu direkte information, der er relevant for beslutningstagningen - som f.eks. fyldningsniveauet i en tank.
Det skaber et intelligent dataflow, som aflaster it-afdelingen og reducerer netværksbelastningen. Sensorteknologi er ved at udvikle sig til det første behandlingsniveau og udgør hjørnestenen, når IT-teknologien trænger stadig dybere ind i feltniveauet.
Fremtiden for automatisering
Fremtidens automatisering vil være holistisk, hvor automatisering på markniveau og IT supplerer hinanden.
På markniveau: Netværksforbundne, intelligente sensorer, der forbehandler, fortolker og kommunikerer data på en sikker måde og automatiserer produktionsprocessen.
IT-niveau: AI, maskinlæring og databaseret optimering af processer.
Mens maskinstyring tidligere udgjorde den eneste kerne i automatisering, flyttes den innovative kraft i stigende grad til IT-niveauet, hvor information kan evalueres på tværs af systemer, og processer kan optimeres dynamisk.
Praktisk eksempel: Brownfields på den nemme måde
Tilgangen imponerer med sin styrke, der især er demonstreret i brownfield-systemer. I stedet for at integrere forskellige maskinstyringssystemer, hvilket kræver en betydelig indsats, får Perinet adgang til informationerne direkte ved sensorerne - parallelt med den eksisterende PLC, uden at det påvirker den igangværende drift.
I komplekse systemer som f.eks. tappelinjer er det tilstrækkeligt at aflæse nogle få specifikke datapunkter for at visualisere gennemstrømning og kassation. Operatørerne nyder godt af et minimum af installation og indsats, standardiserede infrastrukturer og risikofri eftermontering, selv af årtier gamle maskiner.
Forbindelsesled som muliggørere
Sammensmeltningen af IT og sensorteknologi stiller også nye krav til forbindelsesteknologien. Hybridstik, der kombinerer strøm og data i én grænseflade, er ved at blive grundlaget for moderne automatisering. Ligesom USB skabte standardisering inden for IT, står kompakte hybridløsninger - for eksempel i Single Pair Ethernet-miljøet - over for en lignende udvikling inden for det industrielle område.
Om Perinet
Perinet er en tysk teknologivirksomhed, der direkte forbinder sensorer, aktuatorer og IT-systemer. Løsningerne muliggør sikker end-to-end datakommunikation fra feltenheder til software på højere niveau og cloud-systemer. På den måde skaber Perinet grundlaget for avancerede, datadrevne produktionsmiljøer og letter samtidig brugen af kunstig intelligens i industrien.