Fokus på overgang
Sethubalaji Karthikeyan
Position: Direktør, teknik
- Virksomhed: HARTING Indien Pvt Ltd
De indiske jernbaner har indledt en ambitiøs rejse for at reducere deres CO2-fodaftryk og blive en netto-nul-udleder af CO2 inden 2030. Et vigtigt aspekt af dette initiativ er at forbedre energieffektiviteten gennem avancerede teknologier som regenerative bremsesystemer, intelligente tog udstyret med realtidsovervågning og integration af kunstig intelligens til forudsigelig vedligeholdelse. I takt med at jernbaneindustrien overgår til fuldt elektriske og digitale økosystemer, er data blevet den livline, der sikrer sikkerhed, effektivitet og pålidelighed på tværs af alle aspekter af det rullende materiel.
Den tekniske rygrad: Fra kraft til intelligens
I traditionelle jernbanesystemer dominerede elsystemerne designet af det rullende materiel. Men med fremkomsten af indlejret elektronik, sensorer, automationsstyring og prædiktiv diagnostik er fokus skiftet til en robust og modulær datainfrastruktur. Moderne elektriske tog kører nu på:
Styringsdata: Til traktionskontrol, bremsesystemer og togautomation
Operationelle data: Overvågning af systemer om bord som HVAC, døre og batterier
Systemer til passagerinformation: Opdateringer i realtid, overvågning og infotainment
Forudsigende vedligeholdelsesdata: Vibrations-, temperatur- og slidfølere, der reducerer nedetid
Det IoT-baserede marked for intelligente jernbaner forventes at øge sin markedsværdi fra 15,85 milliarder dollars i 2020 til 36,58 milliarder dollars i 2026 med en samlet årlig vækstrate på 15,14 %
Fremtidige retninger
Da jernbaneindustrien fortsætter med at udvikle sig, er det vigtigt at:
Invester i avancerede teknologier: Udnyt IoT, AI og dataanalyse til at forbedre driftseffektiviteten og passageroplevelsen.
Standardiser dataformater og grænseflader: Vedtag internationale standarder for at sikre problemfri kommunikation og effektiv dataintegration.
Forbedre cybersikkerheden: Implementer robuste cybersikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod databrud og cybertrusler
Udfordringer i dataindsamling, -behandling og -brug
På trods af fordelene ved datadrevet beslutningstagning står jernbanesektoren over for flere udfordringer:
Fysisk lag: Barske jernbanemiljøer stiller tekniske krav til overførsel af kritiske data, herunder stød, vibrationer, EMC/EMI-beskyttelse, ekstreme temperaturer, beskyttelse mod indtrængen og pladsbegrænsninger.
Indsamling af data: Ældre systemer, manglende standardisering, sparsom sensoranvendelse og miljømæssige begrænsninger hindrer effektiv dataindsamling.
Databehandling: Store datamængder og -hastigheder, lav datakvalitet, cybersikkerhedstrusler og ventetidsproblemer komplicerer databehandlingen.
Brug af data: Fragmenterede datasiloer, mangel på kvalificeret arbejdskraft, lovgivnings- og privatlivsspørgsmål og ROI-begrundelse begrænser den effektive brug af data.
Indsamling, behandling og brug af data i de indiske jernbaner
Indian Railways indsamler data gennem:
1. Sensorer og IoT-systemer: Avancerede IoT-sensorer og digitale billetsystemer indsamler realtidsdata om spor og diagnostik af rullende materiel.
2. Passager- og billetdata: Digitale platforme som UTS og IRCTC indsamler data om billetsalg, aflysninger og rejsemønstre.
Databehandling indebærer:
1. Big Data og CRIS AI-platforme: Analyseplatforme, der dækker hele virksomheden, integrerer data i siloer og understøtter beslutningstagning.
2. Forudsigelig vedligeholdelse: AI/ML-systemer identificerer fejl og reducerer antallet af fejl og manuelle inspektioner.
3. Sikkerhed og driftsledelse: Ansigtsgenkendelse, GPS-aktiverede segl og mobilapps behandler sikkerheds- og juridiske data.
Vigtigheden af standardiserede dataformater og grænseflader
Standardiserede dataformater og grænseflader er afgørende for:
Sømløs kommunikation: Gør det muligt for forskellige systemer og teknologier at kommunikere effektivt.
Effektivitet og omkostningsreduktion: Reduktion af tid og ressourcer til dataintegration og minimering af fejl.
Forbedret sikkerhed: Sikring af, at sikkerhedskritisk information håndteres og overføres konsekvent på tværs af systemer.
Interface-teknologier brugt i de indiske jernbaner
Indian Railways bruger en kombination af:
Ethernet: Til datakommunikation, systemer om bord og kontrolsystemer.
Ældre kommunikationsteknologier: Serielle protokoller som RS-232 og RS-485 er stadig fremherskende i ældre systemer.
Trådløse kommunikationssystemer: GSM-R og Wi-Fi-netværk forbedrer tilslutningsmulighederne og passagerernes oplevelse.
Standarder for kabler og stik
Indian Railways anvender internationale standarder for stik og kabler, herunder:
Ethernet-stik: RJ-45/M12-stik til parsnoede kabler.
Fiberoptiske standarder: Standardstik som SC, LC eller ST til fiberoptiske installationer.
Typer af kabler: Der bruges både kobber og optisk fiber, afhængigt af anvendelsen.
Konklusion
I takt med at de indiske jernbaner overgår til et helt elektrisk og digitalt økosystem, er data blevet den livline, der sikrer sikkerhed, effektivitet og pålidelighed. Ved at anvende avancerede teknologier og standardiserede dataformater og grænseflader kan de indiske jernbaner forbedre driftseffektiviteten, give passagererne en bedre oplevelse og reducere deres CO2-fodaftryk. HARTINGs modulære interface-løsninger til MegaBit/ GigaBit op til Cat. 7, såsom Han-Modular og til Single pair Ethernet (SPE), kan T1 Industrial Ethernet-stik spille en afgørende rolle for at muliggøre skalerbar og pålidelig datatransmission i systemer til rullende materiel.