Han® 1A bliver mere kompakt og kraftfuld
Han® 1A er et miniaturestik, der bruges til at overføre strøm og data inden for maskinteknik og jernbaneteknologi. I begge sektorer vokser efterspørgslen efter applikationer, der kræver højere effekt og større kabeldiametre i et så kompakt design som muligt. En måde at opnå dette på er ved hjælp af kabeladaptere som 'Size 2'.
Typiske anvendelser for Han® 1A omfatter trefasede drev inden for maskinteknik. Kabler med tykkere isolering bruges også i jernbanesektoren. Med kabeladapteren i størrelse 2 bliver Han® 1A en levedygtig mulighed for begge sektorer. HARTING har udviklet en adapter til at integrere kabler med en større ydre diameter i Han® 1A-designet. Derfor kan selv ledere med en diameter på 10 til 13 mm nu bruges i det, der i øjeblikket er det mindste Han®-stik. Adapteren består af en tætning og en trykmøtrik og er fuldt kompatibel med alle eksisterende Han® 1A-kontaktindsatser. Det hængslede design sikrer problemfri integration af forskellige kabeldiametre
Han® 1A Drive - kompakt skruemonteret hus
Yderligere innovationer forbedrer installationens effektivitet. Takket være sine dimensioner og sit modulære design er Han® 1A-serien særligt velegnet til tilslutning af sensorer, drev, dørsystemer og belysning. Der findes nu et skruemonteret hus specielt til kompakte motorer/drev og styreskabsapplikationer, som kan installeres stort set uden brug af værktøj. Det vinklede hus føres f.eks. gennem et M20-gennemgangshul i en motorklemmekasse eller et styreskab - og sikres hurtigt og nemt med en M20-låsemøtrik. Det nye hus er kompatibelt med alle indsatse i Han® 1A-serien.
Et overblik over kundefordele:
Velegnet til kabelsamlinger med et kabeltværsnit på op til 13 mm (tidligere 10 mm)
Kompatibel med alle indsatser i Han® 1A-serien
Op til 30 % højere strømoverførsel takket være større kabeltværsnit
Han® 1A-drev (til venstre) og kabelgennemføring størrelse 2 til kabler med en diameter på 10-13 mm (til højre)
Vitali Philippi
Position: Global produktchef - lette konnektorer
- Afdeling: Global Product Management
- Virksomhed: HARTING Technology Group