Han® Size 4 sparer op til 40 % af installationspladsen
Han-Eco®, Han® B og Han® HPR er de første konnektorserier med størrelse 4-hætter/-huse og indsatser. Denne nye størrelse, som er en mellemting mellem Han® 3 og Han® 6, giver pladsbesparelser på op til 40 % sammenlignet med den næste større størrelse. HARTING tilbyder således bæredygtige løsninger til miljøer, hvor installationspladsen er begrænset til et minimum. Der er særlig efterspørgsel efter dette inden for maskinteknik og automatisering samt inden for energi og transport.
Øg effekttætheden
Den nye størrelse bygger bro mellem to standarder: Den næststørste Han-Eco® 6B er f.eks. ikke egnet til alle energianvendelser, mens den mindre Han® 3A ikke kan overføre de krævede 70 A (maksimum er 40 A). Grænseflader skal have et lille fodaftryk og skal samtidig overføre høje strømme, da kapaciteten stiger, og pladsen er trang.
Med den nye størrelse får brugerne plads til resten af den nødvendige infrastruktur, f.eks. til køling/ventilation. Samtidig giver 70 A-kontakterne i Han-Eco® mulighed for energibesparelser på op til 50 %, hvilket også fremmer bæredygtigheden. Det skyldes primært den lave impedans i de sølvbelagte 70 A strømkontakter sammenlignet med konkurrerende produkter (CEE-stik).
Mulighed for maskinteknik og robotteknologi
Der er også efterspørgsel efter den nye størrelse inden for eldistribution og -transmission samt inden for maskinteknik. For eksempel giver Size 4-hætter eller -huse og -indsatser mulighed for pladsbesparende tilslutninger til drev, frekvensomformere og andet udstyr, der skal installeres i barske industrimiljøer. Der findes specielle adaptere til at integrere indsatser fra en række af over 100 forskellige Han-Modular®-stik, herunder PE-ledere.
Et overblik over kundefordele:
Pladsbesparende tilslutninger til drev, frekvensomformere og andre enheder i barske industrimiljøer
Op til 40 % mindre installationsplads med samme ydeevne
Forbedret bæredygtighed gennem reduceret materialeforbrug, samtidig med at den samme tekniske funktionalitet opretholdes
Skalerbar og fremtidssikret takket være et modulært design med mere end 100 forskellige modulære indsatser
Nem PE-tilslutning via værktøjsløs Push-In-termineringsteknologi
Han® Size 4 oversigt over metal- og plastversioner
Maik Iphoefer
Position: Produktchef
- Afdeling: PM-installationsteknologi
- Virksomhed: HARTING Technology Group
Cuma Yücel
Position: Produktchef
- Afdeling: PM-stik til tung belastning
- Virksomhed: HARTING Technology Group