Han-Yellock® relanceres med reducerede indføringskræfter
HARTING har redesignetHan-Yellock®: Resultatet er, at det alsidige stik nu er endnu nemmere at bruge. Låsekræfterne er blevet reduceret betydeligt.
Han-Yellock® har bevaret sit traditionelle design, som kombinerer sorte og melongule farver med attraktive, afrundede konturer og zinkstøbte komponenter. Der er foretaget ændringer i håndteringen: Et let tryk på knapperne er alt, hvad der skal til for at frigøre stikket. Smalle, omløbende dobbeltlæbede tætninger på det skotmonterede hus og bæreStikhuset sikrer lavere låsekræfter.
"Han-Yellock® bruges primært i udsatte områder, hvor godt design og minimal installationshøjde er påkrævet, f.eks. inden for robotteknologi," fortæller produktchef Tarek Spreen fra HARTING Electric. Afhængigt af anvendelsen giver Han-Yellock® også mulighed for miniaturisering. Effekttætheden er særlig høj i Han-Yellock®-monoblokkene. I Han-Yellock® 60 kan der monteres 48 Yellock-specifikke strømkontakter (16 A) på et område, der kan sammenlignes med dimensionerne på en Han® 16B-Stikhus/chassis-/sokkel-huse. Med 25 kontakter (16 A) overgår Han-Yellock® 30 monoblokken effekttætheden i Han® EE-indsatser i Han® 6B-standardstikhuse/-huse.
Han-Yellock® er en konnektor, der kombinerer en række innovative løsninger i et æstetisk tiltalende design:
Et hørbart "klik" indikerer, at låseprocessen er afsluttet.
Kabelsiden er opdelt i to dele, som muliggør montering foran og bagpå. Grænsefladerne må ikke adskilles for en visuel inspektion af tilslutningssiden.
Han-Yellock®-multiplikatorer gør det muligt at fordoble kontakter og potentialer.
Adapterrammer giver mulighed for nem integration af Han-Modular®-moduler.
25 forskellige kodningsmuligheder sikrer, at hvert stik monteres i den rigtige position.
Kortere monteringstider takket være snap-in-muligheden for Han-Modular®-moduler og Han-Yellock®-monoblokke.
Et overblik over kundefordele:
Nem håndtering på grund af reducerede parrings- og låsekræfter
Høj kontakttæthed og brodannelse i en grænseflade med lav konstruktion
Mange parringscyklusser sikrer en længere levetid
Designet til applikationer med æstetiske krav
Relanceret Han-Yellock® 30 (venstre) og 60 (højre): brugervenlighed, lave indføringskræfter
Tarek Spreen
Position: Produktchef
- Afdeling: Kraftige stik
- Virksomhed: HARTING Technology Group