M12: PowerX
L-kodede og K-kodede M12-stik opfylder de stigende energikrav til kompakte enheder og overfører mere end 10 gange så meget strøm som tidligere løsninger, samtidig med at de bevarer samme størrelse. De leverer op til 7,5 kW forsyningseffekt i de mest kompakte rum - mere end nok til kompakte, decentrale applikationer i alle sektorer af AES. M12-cirkelstik er en almindelig standard i mange industrielle applikationer, når det gælder robust tilslutning af data og strøm. På grund af deres internationale IEC-standardisering, PNO-overensstemmelse og udbredte anvendelse udgør de et ideelt grundlag for industrielle anvendelser.
Enheder og drev i industrielle applikationer bliver stadig kraftigere, samtidig med at de bevarer de samme dimensioner som før. Disse præstationsforbedringer afspejles også i forbruget af elektrisk strøm, som skal tilsluttes ved hjælp af en passende grænseflade. HARTING imødekommer denne udfordring ved at gøre det muligt for eksisterende, velkendte tilslutningsstørrelser at øge ydeevnen med robuste, internationalt standardiserede M12
X gange kraften
M12-stik er en veletableret grænseflade til overførsel af signaler, data og strøm i industrielle applikationer. Strømforsyningen til enheder var begrænset til omkring 100 W med de eksisterende A-, B- og D-koder. Med de K- og L-kodede stikflader opfylder M12-størrelsen kravene i AES - og tilbyder dermed flere kW transmissionskraft (op til 7,5 kW) på det mest kompakte sted. Det øger den mulige transmissionskraft i en kompakt størrelse med flere størrelsesordener.
I detaljer:
De 5-polede L-kodede stik kan håndtere et output på 0,75 kW ved 16 A i det ekstra lave spændingsområde - hvilket gør den L-kodede version yderst velegnet til feltfordelerbokse, feltbusstyrede I/O-bokse, strømforsyningsenheder og ventilapplikationer. Underdistributionsnetværk med 24V eller 48V arbejdsspænding indgår også som typiske brugsscenarier. PNO (ProfiBus-brugerorganisationen) betragter den L-kodede M12 Power som den nye standard-enhedstilslutning til strømforsyning af feltenheder.
K-kodet
De 5-polede K-kodede stik overfører op til 630 V og 12 A - hvilket dækker de typiske tilslutningsparametre for trefasede motorer i kW-området (op til 7,5 kW) - som udgør størstedelen af systemerne.
Kabelsamling eller feltforbindelse
På kabelsiden tilbyder HARTING HARAX® IDC-stik (insulation displacement connectors) og crimp-stik til montering i felten til versioner med lige stift og sokkel, med et 360-graders hættekoncept. Derfor lever HARTINGs M12-stik op til markedskrav, der rækker langt ud over specifikationerne i den relevante IEC 61076-2-111-standard.
Jonas Diekmann
Position: Teknisk redaktør
- Afdeling: Global produktstyring
- Virksomhed: HARTING Electronics GmbH