Opstart
Markedsstørrelse for de vigtigste teknologier og komponenter til ren energi
Kilde/datagrundlag: IEA
"Energy Technology Perspectives 2024" (ETP-2024) fokuserer på udsigterne for solceller, vindmøller, elbiler, batterier, elektrolysatorer og varmepumper. Baseret på de nuværende politiske forhold vil det globale marked for disse teknologier stige fra 700 milliarder USD i 2023 til over 2 billioner USD i 2035. Handlen med rene teknologier vil sandsynligvis også stige hurtigt og nå op på 575 milliarder USD, hvilket er mere end 50 % større end den nuværende globale handel med naturgas.
Sidste år producerede Tyskland 59 % af sin elektricitet fra vedvarende energikilder som vind, sol, vand og biomasse. I det foregående år lå andelen stadig på 56%.
Derfor steg andelen af vedvarende energi i bruttoelforbruget til omkring 54 % (2022: 46,3 %; 2023: 52,5 %)
Elproduktionen fra vindenergi i 2024 var nogenlunde på niveau med året før, mens elektricitet fra solcelleanlæg havde en opadgående tendens
Stigning i antallet af solcelleanlæg: Den samlede installerede effekt steg med næsten 16 gigawatt til det nuværende niveau på hele 98 gigawatt.
Over en million nye sol cellesystemer bliver i øjeblikket tilsluttet nettet hvert år - herunder store jordbaserede systemer og små solcellesystemer til
Elproduktionen fra biomasse, vandkraft og geotermiske systemer i 2024 steg også med omkring 2 % i forhold til året før.
Verdensomspændende handel med rene energiteknologier
Verdensomspændende handel med rene teknologier = 200 milliarder USD = 30 % af den globale markedsværdi
Elbiler udgør den største andel og er fordoblet siden 2020 efterfulgt af solcelleanlæg. Dette tal forventes at stige til 575 milliarder USD i 2035.
Kilde/datagrundlag: IEA
Kilde/datagrundlag: IEA
Forsyningskæderne for rene teknologier er i høj grad afhængige af handel og vil fortsat være det i fremtiden.
Energikilder til Tysklands offentlige sektors netto-elproduktion, november 2024
Kilder/datagrundlag: Statista, ENTSO-E, Federal Statistical Office:, AGEB
Flere investeringer og medarbejdere
Kilde/datagrundlag: IEA
Investeringer i effektivitet i slutanvendelsessektorer, herunder elektrificering, vil sandsynligvis være steget med 4 % til omkring 660 milliarder USD i 2024, hvilket svarer til det højeste niveau nogensinde i 2022
Kilde/Database: IEA
Dette afspejles også i de tilsvarende erhverv: I 2024 vil antallet af ansatte i jobs med tilknytning til energieffektivitet nå op på næsten 10 millioner.
Lars Kühme
Position: External Communication
- Afdeling: Corporate Communication & Branding
- Virksomhed: HARTING Stiftung & Co. KG