Præcisionslandbrug: Bæredygtigt, effektivt og modstandsdygtigt landbrug i AES
Prof. Dr. agr. Karl Wild
Position: Professor i teknologi inden for gartneri og landbrug ved HTW Dresden
- Virksomhed: HTW Dresden
tec.news: Hvad kan præcisionslandbrugsmetoder bidrage med til at forbedre bæredygtigheden og miljøvenligheden i landbruget? Hvilken indflydelse har det på CO2-balancen?
Prof. Dr. agr. Karl Wild: Præcisionslandbrug gør det muligt at anvende produktionsressourcer på en mere målrettet måde, hvilket f.eks. kan reducere brugen af pesticider eller kunstgødning betydeligt. Den databaserede optimering af afgrøderotationer og dyrkningssystemer eller høststrategier hjælper også med at øge bæredygtigheden og miljøvenligheden. Forbedrede jordforvaltningsmetoder kan reducere udledningen af lattergas, som er en kraftig drivhusgas, og øge lagringen af CO2 eller kulstof i jorden. Derudover kan mere effektive driftsprocesser og en reduktion i brugen af tunge maskiner reducere forbruget af fossile brændstoffer og dermed CO2-udledningen.
tec.news: Hvilken rolle spiller selvkørende biler i dine praktiske forskningsprojekter?
Prof. Dr. agr. Karl Wild: I mellemtiden repræsenterer højt automatiseret kørsel det nyeste inden for landbruget. "Autonomt arbejde" er dog den vigtigste udfordring her, for det handler ikke kun om at køre, men først og fremmest om at udføre processer som jordbearbejdning, gødskning eller høst optimalt. I fremtiden vil teknologien skulle erstatte de operatører, der tidligere overvågede processerne, foretog maskinindstillinger eller udbedrede fejl. For at opnå dette har vi brug for passende sensorer, dataanalyser og aktuatorer, mens kunstig intelligens og maskinlæring også kan hjælpe os i denne sammenhæng. Dette område er et fokuspunkt i vores arbejde. Desuden koncentrerer vi os også om at forske i og optimere integrationen af selvkørende køretøjer i landbrugsdriften, som for eksempel Agbot fra vores partner AgXeed. Mens AgXeed koncentrerer sig om autonom kørsel og om traktoren, er vores fokus, som allerede nævnt, på det redskab, der er koblet til traktoren, dvs. på procesregulering og -styring på redskabet uden menneskelig indgriben.
tec.news: På en forskningsbane i Pillnitz udnytter man solceller, samtidig med at man praktiserer topmoderne agerbrug mellem rækkerne af moduler. Hvordan kommer køretøjer og modulrækker overens med hinanden?
Prof. Dr. agr. Karl Wild: Agri-fotovoltaik (APV) er et koncept, der har til formål at udnytte det samme område til solenergiproduktion og landbrug på samme tid. Vores test- og forskningsanlæg består af ca. 3 m høje, lodretstående bifaciale moduler (dvs. de producerer elektricitet fra både for- og bagsiden), som er arrangeret i flere rækker med 12 m mellemrum. Vi praktiserer præcisionslandbrug mellem rækkerne af moduler. Vi arbejder både med almindelige traktorer og med vores Agbot. Da køretøjernes lokaliserings- og navigationsnøjagtighed er +/- 2 cm, kan vi køre relativt tæt på modulrækkerne. APV er helt sikkert en model for fremtiden.
Vi er også nødt til at skaffe vedvarende elektricitet fra landbrugsjord, og med dette koncept er der faktisk kun brug for ca. 10 % af landbrugsjorden. Vores forsøg har også vist, at landbruget faktisk kan drage fordel af rækkerne af moduler. Jordtab på grund af erosion reduceres for eksempel, mens biodiversiteten øges.
Om AgXeed
Teknologivirksomheden AgXeed og HARTING har samarbejdet inden for præcisionslandbrug i en årrække nu. AgXeed leverer omfattende autonomiløsninger, som f.eks. robotserien "AgBot" til autonom dyrkning af landbrugsjord. I denne sammenhæng yder AEF-højspændingsinterfacet fra HARTING et værdifuldt bidrag til elektrificeringen. Sammenlignet med landbrugsmaskiner med hydrauliske motorer giver det større effektivitet, samtidig med at det fremmer bæredygtigheden.
Læs hele interviewet med Prof Dr Karl Wild om præcisionslandbrug og smart farming:
Presseteam
- Afdeling: Virksomhedskommunikation & Branding
- Virksomhed: HARTING Stiftung & Co. KG