Swissloop: Innovativ ånd og hastighed møder schweizisk præcision
Hyperloop-teknologi som en vision
Swissloop er et studenterinitiativ, der er dedikeret til udvikling og forskning i Hyperloop-teknologi. Målet er at bidrage til realiseringen af et CO2-neutralt højhastighedstransportsystem, der kan transportere mennesker og varer med hastigheder på op til 1.200 km/t gennem vakuumrør stort set uden friktion eller luftmodstand.
Den grundlæggende idé er, at en transportkapsel - kendt som en "pod" - svæver over skinnerne uden kontakt ved hjælp af elektromagnetiske systemer og accelereres af lineære drev. Så det er dybest set en elektrificeret version af et rørpostsystem? "Det ville være et stort spring og lige så langt væk fra virkeligheden, som en hestevogn er fra et elektrisk køretøj. Det er mere som et højhastighedstog med magnetisk levitation indbygget i et vakuumrør i jorden," forklarer André Bättig, produktchef for elektroniske konnektorer hos HARTING.
Swissloop blev grundlagt i efteråret 2016 af studerende ved ETH Zürich som en uafhængig, almennyttig forening. Holdet består af studerende fra forskellige fagområder, herunder fysik, elektroteknik, maskinteknik og datalogi. Hvert år udvikles, fremstilles og præsenteres en ny prototype ved internationale konkurrencer. Holdet har opnået stor succes i 2024: Ud over tredjepladsen i "Complete System Award" sikrede de sig også "Vacuum Award" og prisen for "Most Scalable Design".
Swissloop ser sig selv som en praksisorienteret uddannelsesplatform for studerende og en drivkraft for tværfaglig vidensudveksling. Teammedlemmerne får værdifuld erfaring inden for design, produktion, systemintegration og projektledelse. Projektet er afhængigt af innovative driv- og kontrolteknologier til udvikling af Hyperloop-prototyperne, herunder lineære induktionsmotorer, nye bremsesystemer og præcise kontrolteknologier.
Industrielle grænseflader som HARTING ix Industrial® er afgørende for robust og pålidelig dataoverførsel i disse komplekse systemer. Han® S fra HARTING vil blive brugt i 2024-pod'en som et modulært stik til batterilagringssystemer. Den er velegnet til vibrationsudsatte miljøer og sikrer en sikker forbindelse til batteriet takket være et modulært forbindelsessystem. Takket være husenes 360-graders drejbarhed kan man undgå pladsproblemer - f.eks. ved udskiftning af enkelte celler. Muligheden for hurtig montering/demontering optimerer brugen i den modulære batteriboks.
Partnerskabet gør det muligt for Swissloop effektivt at integrere sofistikerede systemer og integrere kapslerne på et internationalt konkurrencedygtigt niveau.
André Bättig
Position: Produktchef for elektroniske konnektorer
- Virksomhed: HARTING Technology Group