D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s
Artikel nr.: 09 67 009 0483

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.


D-Sub 9P metpl hood 1str-ent slo M3 s
Artikel nr.: 09 67 009 0483
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | stikhuse/chassis-/sokkel-huse |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | D-Sub |
Type af kappe/hus | stikhus |
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus | Dækslet kan skrues på |
Størrelse | D-Sub 1 |
---|---|
Afskærmning | Afskærmet |
Version | Indføring fra oven |
Antal kabelindgange | 1 |
Kabelindføring | 1x |
Kabelfastgørelse | Kabelklemme |
Låsetype | Med korte låseskruer Gevind M3 |
2 dele | Ja |
Kan skilles ad | Ja |
Tidligere
Næste