2. Enhedstilslutning
  3. Kabelforbindelser og kabelsamlinger
  4. Strøm- og signalstik
  5. Produkter
  6. 09 67 002 9174

D-Sub_ACC_FSL_UNC_LB_ASS

Artikel nr.: 09 67 002 9174


undefined

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.

Låsebolt

D-Sub_ACC_FSL_UNC_LB_ASS

Artikel nr.: 09 67 002 9174

for at se priser og tilgængelighed.

0
Produktforespørgsel
for at se priser og tilgængelighed.

0
Produktforespørgsel

Oversigt over egenskaber

Låsebolt til samling foran, female skruelås, Gevind 4-40 UNC Størrelse: D-Sub 1, D-Sub 2, D-Sub 3 Rustfrit stål, Messing, forniklet

Detaljer om produktet


Kategori Tilbehør
Serier D-Sub
Type af tilbehør Låsebolt
Beskrivelse af tilbehøret til samling foran
female skruelås
Gevind 4-40 UNC
Størrelse D-Sub 1
D-Sub 2
D-Sub 3
Detaljer Bestil 2 stk. til et skalhus.
Pakkens indhold Med afstandsskive
Låsemøtrik
Tilspændingsmoment <0,5 Nm
Materiale (tilbehør) Rustfrit stål
Messing, forniklet
RoHS overensstemmende
ELV-status overensstemmende
Kina RoHS e
REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Emballagestørrelse 20
Nettovægt 1,863 g
Oprindelsesland Kina
Europæisk toldtarifnummer 73181575
GTIN 5713140470156
eCl@ss 27.440.292,00
UNSPSC 24.0 39121400
Tidligere
Næste

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technology Group

  • Aftryk
  • Privatlivspolitik
  • Brugsvilkår
  • Kundeoplysninger