D-Sub_CCH_S1_PP_PL_FC
Artikel nr.: 09 67 009 0200 160

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.


Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | stikhuse/chassis-/sokkel-huse |
---|---|
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse | D-Sub |
Type af kappe/hus | stikhus |
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus | Låsbart dæksel |
Størrelse | D-Sub 1 |
---|---|
Version | Indføring fra oven/siden |
Kabelindføring | 2x |
Kabelfastgørelse | Kabelklemme |
Låsetype | PushPull |
2 dele | Ja |
Kan skilles ad | Ja |
Detaljer | An external InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination can be used to gain more space in the housing. |
Pakkens indhold | Blindplade |
Tidligere
Næste