| PCB-tykkelse | 2,8 mm +0,2 |2,8 mm -0,3 | 2,8 mm +0,2 |2,8 mm -0,3 |
| Isolationsgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Materialeegenskaber | ||
| Kina RoHS | e | e |
| ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
| Materiale (tilbehør) | Termoplast | Termoplast |
| Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
| REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| Farve (tilbehør) | RAL 7032 (kiselgrå) | RAL 7032 (kiselgrå)|Sort |
| Erhvervsmæssig data | ||
| eCl@ss | 27.440.292,00 | 27.440.292,00 |
| Nettovægt | 7,198 g | 7,2 g |
| GTIN | 5713140008762 | 5713140008786 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Oprindelsesland | Tyskland | Tyskland |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Emballagestørrelse | 100 | 56 |
| Version | ||
| Fastgørelse | Fastgørelse ved indpresning | Fastgørelse ved indpresning |
| Specifikationer og godkendelser | ||
| Jernbaneklassifikation | F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102 | F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102 |
| Identifikation | ||
| Type af tilbehør | Stiftstikhus | Stiftstikhus |
| Kategori | Tilbehør | Tilbehør |
| Beskrivelse af tilbehøret | til type E med indpresningsstifter|Uden låsebøjle | til type E med indpresningsstifter|Med låsebøjle |
| Serier | DIN 41612 | DIN 41612 |