Female konnektor
Bølgelodningsterminering
Nominel strøm: 1 A
Kontakter: 48
Vinklet
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 1, i henhold til IEC 61076-4-113
Fastgørelse af PCB: Med fastgørelsesflange
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
Beige
Detaljer om produktet
Kategori
Konnektorer
Serier
har-bus® 64
Element
Female konnektor
Beskrivelse af kontakten
Vinklet
Termineringsmetode
Bølgelodningsterminering
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Antal kontakter
48
Kontaktkonfiguration
Række z, b og d, position 2, 4, ... , 30, 32
Fastgørelse af PCB
Med fastgørelsesflange
Kontaktrækker
5
Kontaktafstand (termineringsside)
2,54 mm
Kontaktafstand (koblingsside)
2,54 mm
Nominel strøm
1 A
Nominel strøm
Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
Frigangsafstand
0,6 mm mellem 2 rækker (a, b, c)
0,6 mm mellem 2 rækker (z, d)
0,8 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)
0,8 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d)
Krybeafstand
0,6 mm mellem 2 rækker (a, b, c)
0,6 mm mellem 2 rækker (z, d)
0,8 mm mellem 2 kontakter i en række (a, b, c)
0,8 mm mellem 2 kontakter i en række (z, d)
Isolationsmodstand
>1010 Ω
Kontaktmodstand
≤20 mΩ til række a, b, c
≤30 mΩ til række z, d
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Indsætningskraft
≤ 160 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 120 N
Ydeevneniveau
1
i henhold til IEC 61076-4-113
Koblingscyklusser
≥ 500
Testspænding Ur.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Materiale (indsats)
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
Farve (indsats)
Beige
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94