DIN-Power E048MS-3,0C1-2
Artikel nr.: 09 05 148 6921

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
DIN-Power E048MS-3,0C1-2
Artikel nr.: 09 05 148 6921
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | DIN 41612 |
Identifikation | Type E |
Element | Hankonnektor |
Beskrivelse af kontakten | Vinklet |
Termineringsmetode | Bølgelodningsterminering |
---|---|
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort |
Udvidelseskort | |
PCB til kabel | |
Antal kontakter | 48 |
Kontaktkonfiguration | Række a, c og e, position 2, 4, ... , 30, 32 |
Kodning | Hulkodning |
Kodning med tab af kontakter | |
Sidekodning | |
Fastgørelse af PCB | Med fastgørelsesflange |
Tidligere
Næste