| Isolationsmodstand | 1012 Ω | 1012 Ω |
| Nominel strøm (effekt) | 15 A | 15 A |
| Krybeafstand | ≥ 3 mm|≥ 8 mm | ≥ 3 mm|≥ 8 mm |
| Hot plugging | No | No |
| Indsætningskraft | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
| Tilbagetrækningskraft | ≤ 85 N | ≤ 85 N |
| Nominel strøm | 6 A| 15 A | 6 A| 15 A |
| Ydeevneniveau | 1|i henhold til IEC 60603-2 | 2|i henhold til IEC 60603-2 |
| Kontaktafstand (koblingsside) | 3,81 mm|5,08 mm | 3,81 mm|5,08 mm |
| Koblingscyklusser | ≥ 500 | ≥ 400 |
| Testspænding Ur.m.s. | 1,55 kV (kontakt-kontakt)|1,55 kV (kontakt-jordforbindelse)|3,1 kV (kontakt-kontakt)|3,1 kV (kontakt-jordforbindelse) | 1,55 kV (kontakt-kontakt)|1,55 kV (kontakt-jordforbindelse)|3,1 kV (kontakt-kontakt)|3,1 kV (kontakt-jordforbindelse) |
| Frigangsafstand | ≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm | ≥ 1,6 mm|≥ 4,5 mm |
| Nominel strøm (signal) | 6 A | 6 A |
| Begrænsende temperatur | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Isolationsgruppe | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
| Kontaktmodstand | ≤ 15 mΩ | ≤ 15 mΩ |
| Materialeegenskaber | ||
| Materiale (indsats) | Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt | Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt |
| Farve (indsats) | RAL 7032 (kiselgrå) | RAL 7032 (kiselgrå) |
| Kina RoHS | e | e |
| ELV-status | overensstemmende | overensstemmende |
| Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 | V-0 | V-0 |
| REACH BILAG XIV-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| California Proposition 65 stoffer | Ja | Ja |
| RoHS | overensstemmende | overensstemmende |
| REACH bilag XVII-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| REACH SVHC-stoffer | Ikke indeholdt | Ikke indeholdt |
| Overflade (kontakter) | Ædelmetal Koblingsside, signalkontakter|Forsølvet Koblingsside, effektkontakter|Sn over Ni Termineringsside, signalkontakter|Sn over Ni Termineringsside, effektkontakter | Ædelmetal Koblingsside, signalkontakter|Forsølvet Koblingsside, effektkontakter|Sn over Ni Termineringsside, signalkontakter|Sn over Ni Termineringsside, effektkontakter |
| Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
| Erhvervsmæssig data | ||
| eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
| Nettovægt | 21,54 g | 21,7 g |
| GTIN | 5713140195653 | 5713140010949 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Oprindelsesland | Tyskland | Rumænien |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Emballagestørrelse | 20 | 20 |
| Version | ||
| Fastgørelse af PCB | Med fastgørelsesflange | Med fastgørelsesflange |
| Kodning | Hulkodning|Kodning af Stikhus|Kodning med tab af kontakter | Hulkodning|Kodning af Stikhus|Kodning med tab af kontakter |
| Ledende kontakt på position | z32 | z32 |
| Tilslutningstype | Bundkort til datterkort|PCB til kabel|Kabel til kabel | Bundkort til datterkort|PCB til kabel|Kabel til kabel |
| Antal effektkontakter | 7 | 7 |
| Antal kontakter | 31 | 31 |
| Termineringsmetode | Faston-terminering|Bølgelodningsterminering | Faston-terminering|Bølgelodningsterminering |
| Antal signalkontakter | 24 | 24 |
| Kontaktkonfiguration | Række z, d og b, position 2, 4, ... , 14, 16 og række z, position 20, 24, 28, 32 og række d, position 22, 26, 30 | Række z, d og b, position 2, 4, ... , 14, 16 og række z, position 20, 24, 28, 32 og række d, position 22, 26, 30 |
| Specifikationer og godkendelser | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Jernbaneklassifikation | F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102 | F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102 |
| Specifikationer | IEC 60603-2 (supplerende) | IEC 60603-2 (supplerende) |
| Identifikation | ||
| Identifikation | Type MH 24+7 | Type MH 24+7 |
| Kategori | Konnektorer | Konnektorer |
| Element | Hankonnektor | Hankonnektor |
| Serier | DIN 41612 | DIN 41612 |