| Ydeevneniveau | 2|i henhold til IEC 60603-2 | 1 |
| Koblingscyklusser | ≥ 400 | ≥ 500 |
| Trækstyrke | 15 ... 60 N | 15 ... 60 N |
| Ledningens udvendige diameter | 0,8 ... 2 mm | 0,8 ... 2 mm |
| Kontaktmodstand | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
| Afisoleringslængde | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
| Ledertværsnit [AWG] | AWG 26 ... AWG 20 | AWG 26 ... AWG 20 |
| Ledertværsnit | 0,14 ... 0,56 mm² | 0,14 ... 0,56 mm² |
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
| Overflade (kontakter) | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Ni Termineringsside | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Ni Termineringsside |
| Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
| Erhvervsmæssig data | ||
| eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
| Nettovægt | 0,13 g | 1.776 g |
| GTIN | 5713140009684 | 5713140009479 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Oprindelsesland | Tyskland | Tyskland |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Emballagestørrelse | 1.000 | 1 |
| Version | ||
| Pakkens indhold | Enkelt kontakt | 2500 bandolierede kontakter |
| Fremstillingsproces | Udstansede kontakter | Udstansede kontakter |
| Termineringsmetode | Crimpterminering | Crimpterminering |
| Køn | Female kontakt | Female kontakt |
| Specifikationer og godkendelser | ||
| Specifikationer | IEC 60603-2 (supplerende) | IEC 60603-2 (supplerende) |
| Identifikation | ||
| Type af kontakt | Crimpkontakt | Crimpkontakt |
| Kategori | Kontakter | Kontakter |
| Kontakter til | DIN 41612 Type D|DIN 41612 Type E|DIN 41612 Type F|DIN 41612 Type 2F|DIN 41612 Type F9|DIN 41612 Type MH 24+7|DIN 41612 Type FM|har-motion | DIN 41612 Type D|DIN 41612 Type E|DIN 41612 Type F|DIN 41612 Type 2F|DIN 41612 Type F9|DIN 41612 Type MH 24+7|DIN 41612 Type FM |
| Serier | DIN 41612 | DIN 41612 |