| Ydeevneniveau | 2|i henhold til IEC 61076-4-113 | 2|i henhold til IEC 61076-4-113 |
| Koblingscyklusser | ≥ 250 | ≥ 250 |
| Nominel strøm | ≤ 1,5 A | ≤ 1,5 A |
| Ledningens udvendige diameter | 0,7 ... 1,5 mm | 0,7 ... 1,5 mm |
| Kontaktmodstand | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
| Afisoleringslængde | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
| Ledertværsnit [AWG] | AWG 28 ... AWG 20 | AWG 28 ... AWG 20 |
| Ledertværsnit | 0,09 ... 0,5 mm² | 0,09 ... 0,5 mm² |
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
| Overflade (kontakter) | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Ni Termineringsside | Ædelmetal over Ni Koblingsside|Ni Termineringsside |
| Materiale (kontakter) | Kobberlegering | Kobberlegering |
| Erhvervsmæssig data | ||
| eCl@ss | 27.440.204,00 | 27.440.204,00 |
| Nettovægt | 0,14 g | 132 g |
| GTIN | 5713140000414 | 5713140000407 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| Europæisk toldtarifnummer | 85366990 | 85366990 |
| Oprindelsesland | Tyskland | Tyskland |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Emballagestørrelse | 1.000 | 1 |
| Version | ||
| Pakkens indhold | Enkelt kontakt | 500 bandolierede kontakter |
| Fremstillingsproces | Udstansede kontakter | Udstansede kontakter |
| Termineringsmetode | Crimpterminering | Crimpterminering |
| Køn | Female kontakt | Female kontakt |
| Specifikationer og godkendelser | ||
| Specifikationer | IEC 61076-4-113 (supplerende) | IEC 61076-4-113 (supplerende) |
| Identifikation | ||
| Type af kontakt | Crimpkontakt | Crimpkontakt |
| Kategori | Kontakter | Kontakter |
| Serier | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |