DIN-Signal B032MS-3,0C1-2
Artikel nr.: 09 02 132 6931

Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.


DIN-Signal B032MS-3,0C1-2
Artikel nr.: 09 02 132 6931
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Kategori | Konnektorer |
---|---|
Serier | DIN 41612 |
Identifikation | Type B |
Element | Hankonnektor |
Beskrivelse af kontakten | Vinklet |
Termineringsmetode | Bølgelodningsterminering |
---|---|
Tilslutningstype | Bundkort til datterkort |
Udvidelseskort | |
PCB til kabel | |
Antal kontakter | 32 |
Kontaktkonfiguration | Række a, position 1, 2, ... , 31, 32 |
Kodning | Kodning med tab af kontakter |
Sidekodning | |
Fastgørelse af PCB | Med fastgørelsesflange |
Tidligere
Næste